封装信息
| 封装 | 引脚 WQFN (RNQ) | 40 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
| 包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TDP2004 的特性
- 支持高达 20Gbps 的 DisplayPort 2.1 - RBR、HBRx、UHBRx
- 支持高达 12Gbps 的交流耦合 HDMI 2.1 源
- 与协议无关的线性均衡器,支持高达 24Gbps 的大多数交流耦合接口
- 20Gbps(10GHz 奈奎斯特)时具有出色的电气性能:
- 19dB 均衡
- 1.8V 直流线性度,1.08V 交流线性度
- -15/-16dB Rx/Tx 回波损耗
- -60dB NEXT,-43dB FEXT 串扰
- 70fs 低附加 RJ(使用 PRBS 数据)
- 对 DisplayPort 1.4 和 HDMI 2.1 链路训练透明
- 具有 160mW/通道有效功耗的 3.3V 单电源
- 内部稳压器具有抗电源噪声能力
- 高线性度简化了 DP 合规比测试
- 高 BW 可生成出色的线性 EQ 曲线
- 引脚 strap 配置,I2C 或 EEPROM 编程
- 18 个 EQ 增强和 5 个平坦增益设置
- TDP2004:0°C 至 70°C 商业级温度范围
- TDP2004I:-40°C 至 85°C 工业级温度范围
- 4mm × 6mm,40 引脚 WQFN 封装
TDP2004 的说明
TDP2004 是一款 四通道低功耗高性能线性中继器或转接驱动器,支持高达 20Gbps 的 DisplayPort 2.1 和高达 12Gbps 的交流耦合 HDMI2.1 源。
TDP2004 接收器部署了连续时间线性均衡器 (CTLE),用以提供可编程高频增强功能。均衡器可以打开由于 PCB 布线或电缆等互连介质引起的码间串扰 (ISI) 而完全关闭的输入眼图。TDP2004 的线性数据路径保留发送预设信号特性。该器件具有高带宽、低通道间串扰、低附加抖动和极低的回波损耗,因此在链路中几乎可用作无源元件,而又具有实用的均衡功能。DisplayPort 链路训练通过线性转接驱动器有效实施,该转接驱动器成为源 Tx 和接收端 Rx 之间无源通道的一部分。对这种链路训练协议进行透明管理可实现最优的电气链路和尽可能低的延迟。该器件的数据路径使用内部稳压电源轨,可高度抵抗板上的各种电源噪声。
此器件还具有低交流和直流增益变化,可在各种平台部署中提供一致的均衡功能。