TCAN2947-Q1
- AEC-Q100:符合汽车应用要求
- 符合 CAN FD ISO 11898-2:2024 的要求
- 符合 ISO 11898-2:2024 附件 A (TCAN295x-Q1) 规定的 CAN FD SIC 要求
- 符合本地互连网络 (LIN) 物理层规范 ISO/DIS 17987-4:2023,并符合适用于 LIN 的 SAE J2602 推荐实践要求
- CAN FD 和 LIN 收发器具有更高的数据速率
- CAN FD 支持最高 8Mbps
- LIN 收发器支持 200kbps 的快速模式
- 向后兼容经典 CAN
-
以符合功能安全标准为目标
- 在发布量产版本时将会提供有助于进行 ISO 26262 系统设计的文档
- 系统可满足 ASIL B 等级要求
- 根据 ISO 26262 开发
- 适用于电压监测电路的模拟内置自检 (ABIST)
- 第二个带隙电路,用于交叉监测初级带隙电路
- 支持超时、窗口和 Q&A 看门狗
- 稳压器输出具有欠压、过压和短路监测功能
- 多种从睡眠模式唤醒的方法
- CAN 和 LIN 总线唤醒模式 (WUP)
- 通过 WAKE 引脚实现本地唤醒 (LWU)
- 使用高侧开关时,支持循环检测唤醒
- 使用 SW 引脚实现数字唤醒
-
长持续时间计时器 (LDT)
- 低压降 (LDO) 稳压器,支持在 3.3V 或 5V 下提供 250mA 电流,用于为 MCU 供电 (VCC1)
- 5V LDO 稳压器,支持高达 100mA 电流 (VCC2)
- 外部 PNP 晶体管控制,在 1.8V、2.5V、3.3V 或 5V 电压下最高支持 350mA 电流 (VEXCC)
- CAN 和 LIN 支持 ±40V 总线故障保护
- CAN 总线故障(短接至电池或短接至地)检测
- 采用 QFN (32) 封装,提高了自动光学检测 (AOI) 能力
TCAN29xx-Q1 是系统基础芯片 (SBC) 系列,内置了控制局域网灵活数据速率 (CAN FD) 的收发器。TCAN2955-Q1 和 TCAN2957-Q1 包含本地互连网络 (LIN) 收发器。CAN FD 收发器支持高达 8Mbps 的数据速率,而 LIN 收发器支持高达 200kbps 的快速模式数据速率。VCC1 LDO 提供 3.3V 或 5V ±2% 的电压以及高达 250mA 的电流,并确定数字 IO 逻辑值。如果需要更大的电流,可以使用外部 PNP 晶体管来支持高达 350mA 的电流以及 1.8V、2.5V、3.3V 或 5V 的电压。VCC2 LDO 提供 5V 电压和高达 100mA 的电流。
TCAN29xx-Q1 的特性包括 LIMP、多达五个本地唤醒输入(四个高压输入和一个数字输入)以及四个高侧开关等。高侧开关可由开/关、10 位 PWM 或计时器控制。利用 GFO 引脚,可以控制外部 CAN FD、LIN 收发器、CAN SBC 或 LIN SBC。WAKE 引脚可配置为静态检测或循环检测。WAKE1 和 WAKE2 也可配置为在引脚之间具有内部开关,以使能外部 VBAT 监测。WAKE3 可配置为用于任何高侧开关组合的直接驱动控制引脚。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TCAN29xx-Q1 具有集成 LDO 和增强型诊断功能且符合功能安全标准的汽车级 CAN FD 和 LIN 系统基础芯片 (SBC) 系列 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-8-17 | |
| 应用手册 | Migrating from TCAN28xx-Q1 to TCAN29xx-Q1 | PDF | HTML | 2026-10-14 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TCAN284XEVM — TCAN284x 评估模块
TCAN284XEVM 是一款评估模块,支持测试 TCAN284xx 和 TCAN285xx 系列器件中的任何 CAN 和 LIN 集成系统基础芯片 (SBC)。在电路板上可使用所有 IC 信号,并可通过电路板的元件访问器件功能。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RHB) | 32 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。