TCAL9538RSVR

正在供货

具有中断、复位和敏捷 I/O 配置的低电压 8 位 I²C 总线/SMBus I/O 扩展器 | RSV | 16 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TCAL9538RSVR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 UQFN (RSV) | 16
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TCAL9538 的特性

  • 工作电源电压范围为 1.08V 至 3.6V
  • 1.8V 时具有 1µA(典型值)的低待机电流消耗
  • 1MHz 快速+ 模式 I2C 总线
  • 硬件地址引脚允许在同一条 I2C/SMBus 总线上连接四个器件
  • 低电平有效复位输入 (RESET)
  • 开漏低电平有效中断输出 (INT)
  • 输入或输出配置寄存器
  • 极性反转寄存器
  • 可配置 I/O 驱动强度寄存器
  • 上拉电阻和下拉电阻配置寄存器
  • 内部上电复位
  • SCL 或 SDA 输入端上有噪声滤波器
  • 具有最大高电流驱动能力的锁存输出,适用于直接驱动 LED
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
    • 4000V 人体放电模型 (A114-A)
    • 1000V 充电器件模型 (C101)

TCAL9538 的说明

TCAL9538 器件可为两线双向 I2C 总线(或 SMBus)协议提供通用并行输入/输出 (I/O) 扩展,并可在 1.08V 至 3.6V VCC 电压范围内工作。

该器件支持 100kHz(标准模式)、400kHz(快速模式)和 1MHz(快速+ 模式)的 I2C 时钟频率。当开关、传感器、按钮、LED、风扇等设备需要额外使用 I/O 时,I/O 扩展器(如 TCAL9538)可提供简单解决方案。

TCAL9538 具有灵活的 I/O 端口,可提供旨在增强 I/O 速度、功耗和 EMI 性能的附加特性。此类附加特性包括:可编程输出驱动强度、可编程上拉和下拉电阻器、可锁存输入、可屏蔽中断、中断状态寄存器和可编程开漏或推挽输出。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息