封装信息
封装 | 引脚 SOIC (DW) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
TCA9554 的特性
- I2C 至并行端口扩展器
- 开漏电路低电平有效中断输出
- 1.65V 至 5.5V 的工作电源电压范围
- 可耐受 5V 电压的 I/O 端口
- 400kHz 快速 I2C 总线
- 3 个硬件地址引脚可在 I2C/SMBus 上支持最多 8 个器件
- 输入和输出配置寄存器
- 极性反转寄存器
- 内部加电复位
- 低待机电流消耗
- 所用通道在加电时被配置为输入
- 加电时无毛刺脉冲
- SCL/SDA 输入端上的噪声滤波器
- 具有最大高电流驱动能力的锁存输出,适用于直接驱动 LED
- 锁断性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求)
- 静电放电 (ESD) 保护性能超过 JESD 22 规范的要求
- 2000V 人体放电模型 (A114-A)
- 1000V 充电器件模型 (C101)
TCA9554 的说明
TCA9554 是一款 16 引脚器件,可为两线双向 I2C 总线(或 SMBus)协议提供 8 位通用并行输入和输出 (I/O) 扩展。该器件的工作电源电压范围为 1.65V 至 5.5V。器件支持 100kHz(标准模式)和 400kHz(快速模式)两种时钟频率。当开关、传感器、按钮、LED、风扇以及其他相似器件需要额外的 I/O 时,I/O 扩展器(如 TCA9554)可提供简单解决方案。
TCA9554 的 功能 包括当输入端口状态发生变化时,在 INT 引脚上生成中断。硬件可选地址引脚 A0、A1 和 A2 最多允许 8 个 TCA9554 器件位于同一 I2C 总线上。该器件还可通过电源循环供电以生成加电复位,从而复位到默认状态 。