24-pin (RTW) package image

TCA6416ARTWR 正在供货

具有中断输出、复位和配置寄存器的 16 位转换 1.65V 至 5.5V I2C/SMBus I/O 扩展器

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TCA6416ARTWR.B, TCA6416ARTWR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 WQFN (RTW) | 24
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TCA6416A 的特性

  • I2C 至并行端口扩展器
  • 工作电源电压范围为 1.65 V 至 5.5 V
  • 支持 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V I2C 总线和 P 端口之间进行双向电平转换和 GPIO 扩展
  • 3µA 的低待机流耗
  • 可耐受 5V 电压的 I/O 端口
  • 400kHz 快速 I2C 总线
  • 硬件地址引脚,允许在同一 I2C/SMBus 总线上支持两个 TCA6416A 器件
  • 低电平有效复位输入 (RESET)
  • 开漏低电平有效中断输出 (INT)
  • 输入/输出配置寄存器
  • 极性反转寄存器
  • 内部上电复位
  • 加电时所有通道均被配置为输入
  • 加电时无干扰
  • SCL 和 SDA 输入端装有噪声滤波器
  • 具有最大高电流驱动能力的锁存输出,适用于直接驱动 LED
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
    • 2000V 人体放电模型 (A114-A)
    • 200V 机器放电模型 (A115-A)
    • 1000V 充电器件模型 (C101)

TCA6416A 的说明

TCA6416A 是一款 24 引脚器件,可为两线双向 I2C 总线(或 SMBus)协议提供 16 位通用并行输入/输出 (I/O) 扩展。该器件在 I2C 总线侧 (VCCI) 的工作电源电压范围为 1.65V 至 5.5V,在 P 端口侧 (VCCP) 的工作电源电压为 1.65V 到 5.5V。

该器件支持 100kHz(标准模式)和 400kHz(快速模式)时钟频率。当开关、传感器、按钮、LED、风扇等设备需要额外使用 I/O 时,I/O 扩展器(如 TCA6416A)可提供简易解决方案。

定价

数量 价格
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息