封装信息
封装 | 引脚 NFBGA (ZAH) | 48 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TCA5013 的特性
- 运行电源电压范围为 2.7V 至 5.5V
- 支持 EMV 4.3、ISO7816-3 和 ISO7816-10 标准
- 支持 1 张用户卡和 3 张安全访问模块卡
- 所有智能卡接口引脚上均具有 IEC61000-4-2 8kV 接触放电 ESD 保护
- 低功耗模式可在不使用时(关断模式下)节能
- 可在出现短路、卡片拔出、过热或电源故障时自动使卡取消激活
- 集成式直流/直流升压转换器可在所有卡接口上生成 5V 和 3V 的 VCC
- 自动生成卡时钟以同步卡激活
- 通过 4 字节 FIFO 存储 ISO7816-10 类型 1 卡的 ATR
- 所有智能卡的 IO 和时钟线均可编程设定上升/下降时间控制
- 输入时钟频率高达 26MHz
- 防篡改封装设计
TCA5013 的说明
TCA5013 是专门用于销售点 (POS) 终端的智能卡接口 IC。此器件可实现 POS 终端与 EMV4.3、ISO7816-3 和 ISO7816-10 标准兼容卡的连接。除 1 张用户卡之外,它最多还支持 3 张安全访问模块 (SAM) 卡。器件由单电源供电并为所有卡提供电压。器件由标准 I2C 接口控制并且能够按照 EMV4.3 和 ISO7816-3 标准激活和取消激活卡。此外,该器件还支持 ISO7816-10 同步卡。其所具有的 4 字节 FIFO 能够存储 ISO7816-10 类型 1 卡中的 ATR(复位应答)序列。可将同步卡(ISO7816-10 类型 1 和类型 2)设置为自动激活或手动激活。该器件具有多种节能模式,还支持通过“时钟停止”程序或根据 ISO7816 - 3 标准将时钟频率降至最低许可等级来实现智能卡自身的节能功能。TCA5013 中连接智能卡的所有引脚都具有 IEC 61000-4-2 8kV 接触放电保护。这使得系统无需借助外部 ESD 器件即能够抵抗磁场中的 ESD。它采用 5mm x 5mm 球状引脚栅格阵列 (BGA) 封装。器件的引脚分配使所有 IO 引脚均由其它引脚安全包围。这样可防止在器件工作期间探测安全引脚。