TAS5830DADR

正在供货

60W 立体声、120W 单声道、数字输入 D 类音频放大器 | DAD | 32 | -40 to 85

正在供货 可提供定制卷带
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 HTSSOP (DAD) | 32
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R

TAS5830 的特性

  • 支持多路输出配置
    • 2 × 80W,BTL 模式(4Ω,26V,THD+N=10%)
    • 2 × 65W,BTL 模式(4Ω,26V,THD+N=1%)
    • 2 × 74W,BTL 模式(6Ω,30V,THD+N=10%)
    • 2 × 63W,BTL 模式(6Ω,30V,THD+N=1%)
    • 1 × 151W,PBTL 模式(3Ω,30V,THD+N=10%)
    • 1 × 131W,PBTL 模式(3Ω,30V,THD+N=1%)
  • 灵活音频 I/O:
    • 支持 32kHz、44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz、192kHz 采样率
    • I2S、LJ、RJ、4-16 通道 TDM 输入
    • SDOUT(用于实现音频监控、子通道或回声消除)
    • 支持三线制数字音频接口(无需 MCLK)
  • 高效 D 级调制
    • 电源效率高于 90%,RDSon 为 70mΩ
  • 出色的音频性能:
    • 1W、1kHz、PVDD = 12V 的条件下,THD + N ≤ 0.03%
    • SNR ≥ 110dB(A 加权),ICN ≤ 40µVrms
  • 灵活处理特性
    • 3 频带高级 DRC + 2 个 EQ + AGL + 2 个 EQ
    • 每通道 15 个 BQ、电平计
    • 96kHz、192kHz 处理器采样
    • 混合器、音量、动态 EQ、输出交叉开关
    • PVDD 检测和 H 级算法音频信号跟踪
    • Rattle 抑制、频率限制器
  • 灵活电源配置
    • PVDD:4.5V 至 30V
    • DVDD 和 I/O:1.8V 或 3.3V
  • 出色的集成式自我保护功能:
    • 过流错误 (OCE)
    • 逐周期电流限制支持 4 个可选 OC 电平
    • 过热警告 (OTW)
    • 过热错误 (OTE)
    • 欠压和过压锁定 (UVLO/OVLO)
    • PVDD 压降检测
  • 轻松系统集成
    • I2C 软件控制(TAS5830 支持快速和快速+ 模式)或 硬件模式
    • 与开环器件相比,所需的无源器件更少

TAS5830 的说明

TAS5830 是一款立体声高性能闭环 D 级放大器,具有集成的音频处理器,支持高达 192kHz 的音频。

将器件设置为硬件控制模式时,TAS5830 通过引脚配置支持选择开关频率、模拟增益、BTL/PBTL 模式和逐周期电流限制阈值。此模式专为免去终端系统软件驱动程序集成工作而设计。

TAS5830 还提供 DSP 功能,包括 Rattle 抑制和频率限制器。Rattle 抑制降低了在与扬声器外壳交互导致 Rattle 的频率下的信号增益,从而提高了音质。频率限制器过程可检测输入电平,动态限制 EQ 增益并在相位未改变的情况下帮助 SPL。