TAS5822MDCPR

正在供货

具有 96kHz 增强处理能力的 35W、无电感器、数字输入、立体声闭环 D 类放大器 | DCP | 38 | -40 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TAS5822MDCPR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
open-in-new 查看替代产品
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 HTSSOP (DCP) | 38
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R

TAS5822M 的特性

  • 灵活的音频 I/O:
    • 支持 32kHz、44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz 采样率
    • I2S、LJ、RJ、TDM
    • 用于音频监控、子通道或回声消除的 SDOUT
    • PLL 集成,支持三线制数字音频接口(无需 MCLK)
    • 支持立体声桥接式或单声道并联桥接式负载(BTL 和 PBTL)
  • 高效 D 级运行:
    • 电源效率高于 90%,RDSon 为 90mΩ
  • 支持多路输出配置
    • 2.0 模式下(8Ω、24V、THD+N=1%),可提供 2 × 35W 的输出功率
    • 2.0 模式下(6Ω,18V,THD+N=1%),可提供 2 × 22W 的输出功率
  • 优异的音频性能:
    • 1W、1kHz、PVDD = 24V 的条件下,THD+N ≤ 0.06%
    • SNR ≥ 110dB(A 加权),ICN ≤ 40µVRMS
  • 增强的音频处理能力:
    • 采样率转换器
    • 96kHz 处理器采样
    • 直流阻断,2 ×14 个 BQ,THD 管理器
    • DPEQ,音量控制
    • 输入混合器、输出交叉开关
    • 四阶 2 频带 DRC + AGL
    • 过热折返
  • 灵活的电源配置
    • PVDD:4.5V 至 26.4V
    • DVDD 和 I/O:1.8V 或 3.3V
  • 出色的集成式自保护功能:
    • 过流错误 (OCE)
    • 过热警告 (OTW)
    • 过热错误 (OTE)
    • 欠压/过压锁定 (UVLO/OVLO)
  • 可轻松进行系统集成
    • I2C 软件控制
    • 减小了解决方案尺寸
      • 与开环器件相比,所需的无源器件更少
      • 采用全新 EMI 技术,具有超低 EMI
      • 大多数应用都不需要大型电感器

TAS5822M 的说明

TAS5822M 是一款高效数字输入 D 类音频放大器,适用于驱动消费类、商用和工业电子产品中使用的扬声器。。

高性能闭环架构和宽开关频率范围可在大多数应用中减少无源器件并更大限度地减小电感器尺寸,从而减小解决方案的尺寸。TAS5822M 具有集成音频处理器,采用高达 96kHz 的架构,支持高级处理流程。

该器件支持高效 1SPW 调制,具有可调的 D 类环路带宽,可实现良好的音频性能。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息