封装信息
| 封装 | 引脚 HTSSOP (DCA) | 48 |
| 工作温度范围 (°C) 0 to 85 |
| 包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
TAS5733L 的特性
- 音频输入/输出
- 单立体声串行音频输入
- 支持 44.1kHz 和 48kHz 采样速率 (LJ/RJ/I²S)
- 支持三线制 I²S 模式(无需 MCLK)
- 自动音频端口速率检测
- 支持桥接负载 (BTL) 和并行桥接负载 (PBTL) 配置
- POUT = 10 W(总谐波失真 + 噪声 (THD+N) 为 10% 时)
- PVDD = 12V、8Ω、1kHz
- 音频/脉宽调制 (PWM) 处理
- 独立通道音量控制,增益为静音到 24dB 增益(步长为 0.125dB)
- 可编程 3 波段自动增益限制 (AGL)
- 20 个可编程的 Biquad,适用于扬声器均衡 (EQ) 及其他音频处理 特性
- 总体说明 特性
- 104-dB 信噪比 (SNR),A 加权,以满量程 (0dB) 为基准
- 具有两个地址的 I²C 串行控制接口
- 热保护、短路保护和欠压保护
- 效率高达 90%
- AD、BD 和三重调制
- 脉宽调制 (PWM) 电平计量
应用
- LCD TV、LED TV
- 低成本音频设备
All trademarks are the property of their respective owners.
TAS5733L 的说明
TAS5733L 器件是一款高效数字输入音频放大器,用于驱动采用桥接负载 (BTL) 配置的立体声扬声器。对于并行桥接负载 (PBTL),该器件可将并行输出驱动为单个低阻抗负载,从而产生更高功率。一个串行数据输入可处理最多两个离散音频通道并能与大多数数字音频处理器和 MPEG 解码器无缝整合。此器件可接受宽范围的输入数据和数据传输速率。一个完全可编程数据路径将这些通道路由至内部扬声器驱动器。
TAS5733L 器件仅用作从器件,以接收外部提供的所有时钟。TAS5733L 器件采用开关频率介于 288kHz 和 384kHz 之间的 PWM 载波,具体取决于输入采样率。与四阶噪声整形器结合的过采样可提供一个白噪音基准以及 20Hz 至 20kHz 的出色动态范围。