TAS5548DCARG4

正在供货

具有集成 ASRC 和音频处理器的 96KHz PWM 调制器 | DCA | 56 | -40 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TAS5548DCARG4.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 HTSSOP (DCA) | 56
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R

TAS5548 的特性

  • 一般特性
    • 8 通道异步采样率转换器
    • 针对 32-192kHz(ARSC 至 96kHz)的 8 通道音频处理
    • 频率为 192kHZ 的 4 通道本地音频处理
    • 用于实现 DTS-HD 兼容性的 30kHz 音频带宽
    • 用于总体系统功率控制的能量管理器
    • 电源音量控制
  • 音频输入或输出
    • 多达 5 个同步串行音频输入(10 个通道)
    • 多达 1 个同步串行音频输出(2 个通道)
    • 当与外部晶振一起使用时的 I2S 主控模式
    • 具有自动/手工采样速率检测的受控模式 32-192kHz
    • 8 个可支持 AD 或 BD 调制的差分 PWM 输出
    • 两个差分 PWM 头戴式耳机输出
    • 针对外部无线子
    • PWM 输出的 I2S 支持单端 (S.E.) 或桥接负载 (BTL)
  • 音频处理
    • 音量控制范围为 18dB 至 -127dB(主控和八通道音量)
    • 具有 ±18dB 范围、可选角频率的低音和高音音质控制
    • 可配置响度补偿
    • 两个具有两个阈值、两个偏移和三个斜坡的动态范围压缩器
    • 每个通道七个二阶无限脉冲响应滤波器 (Biquad)
  • PWM 处理
    • >105dB 的动态范围
    • 总谐波失真 (THD)+N<0.1% (0-40kHz)
    • 20Hz - 40kHz,针对 32KHz - 192KHz 的白噪声基准
    • 具有可编程阈值和针对无噪声运行持续时间的灵活自动逻辑
    • 高性能应用中的电源音量控制 (PSVC)
    • 可调调制限制

应用

    与大多数数字音频解码器的无缝对接

All trademarks are the property of their respective owners.

TAS5548 的说明

TAS5548 是一款具有数字音频处理功能和采样率转换器的 8 通道数字脉宽调制器 (PWM),具备先进的性能和较高的系统集成度。 TAS5548被设计用于支持 DTS-HD 规格蓝光 HTiB 应用。 ASRC 包含两个独立的模块,每个模块可处理 4 个通道。 因此,它能够支持多达两个不同的输入采样率。

德州仪器 (TI) 功率级设计用于与 TAS5548 无缝配合工作。 TAS5548还提供一个高性能、差分输出以驱动一个外部、差分输入、模拟头戴式耳机放大器。

针对 48,96 和 192kHz 数据,TAS5548支持开关速率为 384kHz 的 AD,BD 和三重调制。 必须采用频率为 12.288MHz 的外部晶振。 TAS5548 还具备电源容量控制 (PSVC) 功能,可增大低功率级的动态范围,并且在与闭环 PWM 输入功率级一起使用时,可作为 G 类电源的一部分。