封装信息
| 封装 | 引脚 HTSSOP (DCA) | 56 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
| 包装数量 | 包装 35 | TUBE |
TAS5548 的特性
- 一般特性
- 8 通道异步采样率转换器
- 针对 32-192kHz(ARSC 至 96kHz)的 8 通道音频处理
- 频率为 192kHZ 的 4 通道本地音频处理
- 用于实现 DTS-HD 兼容性的 30kHz 音频带宽
- 用于总体系统功率控制的能量管理器
- 电源音量控制
- 音频输入或输出
- 多达 5 个同步串行音频输入(10 个通道)
- 多达 1 个同步串行音频输出(2 个通道)
- 当与外部晶振一起使用时的 I2S 主控模式
- 具有自动/手工采样速率检测的受控模式 32-192kHz
- 8 个可支持 AD 或 BD 调制的差分 PWM 输出
- 两个差分 PWM 头戴式耳机输出
- 针对外部无线子
- PWM 输出的 I2S 支持单端 (S.E.) 或桥接负载 (BTL)
- 音频处理
- 音量控制范围为 18dB 至 -127dB(主控和八通道音量)
- 具有 ±18dB 范围、可选角频率的低音和高音音质控制
- 可配置响度补偿
- 两个具有两个阈值、两个偏移和三个斜坡的动态范围压缩器
- 每个通道七个二阶无限脉冲响应滤波器 (Biquad)
- PWM 处理
- >105dB 的动态范围
- 总谐波失真 (THD)+N<0.1% (0-40kHz)
- 20Hz - 40kHz,针对 32KHz - 192KHz 的白噪声基准
- 具有可编程阈值和针对无噪声运行持续时间的灵活自动逻辑
- 高性能应用中的电源音量控制 (PSVC)
- 可调调制限制
应用
与大多数数字音频解码器的无缝对接
All trademarks are the property of their respective owners.
TAS5548 的说明
TAS5548 是一款具有数字音频处理功能和采样率转换器的 8 通道数字脉宽调制器 (PWM),具备先进的性能和较高的系统集成度。 TAS5548被设计用于支持 DTS-HD 规格蓝光 HTiB 应用。 ASRC 包含两个独立的模块,每个模块可处理 4 个通道。 因此,它能够支持多达两个不同的输入采样率。
德州仪器 (TI) 功率级设计用于与 TAS5548 无缝配合工作。 TAS5548还提供一个高性能、差分输出以驱动一个外部、差分输入、模拟头戴式耳机放大器。
针对 48,96 和 192kHz 数据,TAS5548支持开关速率为 384kHz 的 AD,BD 和三重调制。 必须采用频率为 12.288MHz 的外部晶振。 TAS5548 还具备电源容量控制 (PSVC) 功能,可增大低功率级的动态范围,并且在与闭环 PWM 输入功率级一起使用时,可作为 G 类电源的一部分。