封装信息
| 封装 | 引脚 DSBGA (YFF) | 30 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
| 包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TAS2560 的特性
- 超低噪声单声道升压 D 类放大器
- 在 4Ω 负载和 4.2V 电源电压条件下,总谐波失真 + 噪声 (THD+N) 为 1% 时的功率为 5.6W,THD+N 为 10% 时的功率为 6.9W
- 在 8Ω 负载和 4.2V 电源电压条件下,THD+N 为 1% 时的功率为 3.7W,THD+N 为 10% 时的功率为 4.5W
- 数模转换器 (DAC) + D 类放大器的输出噪声 (ICN) 为 16.2µV
- 1% THD+N/8Ω 条件下的 DAC + D 类放大器的信噪比 (SNR) 为 111dB
- 1W/8Ω 条件下的 THD+N 为 –89dB(具有平坦频率响应)
- 后置滤波器反馈 (PFFB)
- 当频率为 217Hz 时,200 mVpp 纹波电压的电源抑制比 (PSRR) 为 110dB
- 输入采样速率范围为 8kHz 至 96kHz
- 高效 H 类升压转换器
- 自动调节 D 类电源
- 多级跟踪,可提升效率
- 内置扬声器感测
- 测量扬声器电流和电压
- 测量 VBAT 电压和芯片温度
- 内置自动增益控制 (AGC)
- 限制电池电流消耗
- 可调节 D 类开关边缘速率控制
- 电源
- 升压输入:2.9V 至 5.5V
- 模拟/数字:1.65V 至 1.95V
- 数字 I/O:1.62V 至 3.6V
- 热保护、短路保护和欠压保护
- I2S,左侧对齐,右侧对齐,数字信号处理器 (DSP),时分复用 (TDM) 和脉宽调制 (PDM)
- 用于寄存器控制的 I2C 接口
- 可使用两个 TAS2560 器件实现立体声配置
TAS2560 的说明
TAS2560 是一款低功耗、高性能、数字输入升压 D 类音频放大器,可轻松实现单声道和立体声 (x2) 应用。该器件 具有 超低噪声音频 DAC 和 D 类功率放大器,其中整合的扬声器电压和电流感测反馈用于扬声器保护算法。
H 类升压转换器生成 D 类放大器电源轨。当音频信号只需要较低的 D 类输出功率时,可通过禁用升压并将 VBAT 直连 D 类放大器电源来提升系统效率。当需要较高的音频输出功率时,多级升压功能会重新激活信号跟踪,从而为负载提供额外的电压。
可配置的片上电池保护系统可降低电池电压过低期间的音频输出功率,从而尽量防止电池电压下降到系统欠压条件以下。此外,欠压、过流和过热等故障可使用 IRQ 引脚报告回主机处理器。通过读取寄存器可获得所有保护状态。