TAS2521IRGERG4

正在供货

具有 miniDSP 和 18mW 单声道耳机驱动器的 2W 单声道、数字和模拟输入 D 类音频放大器 | RGE | 24 | -40 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TAS2521IRGERG4.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VQFN (RGE) | 24
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TAS2521 的特性

  • 数字输入单声道扬声器放大器
  • 指令可编程嵌入式 miniDSP
  • 支持 8kHz 至 192kHz 的采样率
  • 单声道 D 类平衡桥式功放电路 (BTL) 扬声器驱动器(为 4Ω 负载提供 2W 输入功率,或为 8Ω 负载提供 1.7W 输入功率)
  • 单声道头戴式耳机驱动器
  • 具有输出混合和电平控制的两个单端输入
  • 嵌入式上电复位
  • 集成型低压降稳压器 (LDO)
  • 具有用户可编程的双二阶滤波器的内置数字音频处理块
  • 用于可编程数字音频处理器的集成 PLL
  • I2S,左平衡,右平衡,DSP 和 TDM 音频接口
  • 支持自动递增的 I2C 和串行外设接口 (SPI) 控制
  • 完全断电控制
  • 电源:
    • 模拟:1.5V - 1.95V
    • 数字内核:1.65V - 1.95V
    • 数字 I/O:1.1V - 3.6V
    • D 类:2.7V - 5.5V (SPKVDD≥AVDD)
  • 24 引脚四方扁平无引线 (QFN) 封装 (4mm 4mm)

TAS2521 的说明

TAS2521 是一款低功耗数字输入扬声器放大器,此放大器支持 24 位数字 I2S 数据单声道回放。

除了驱动负载最高为 4Ω 的扬声器放大器,该器件还特有一个单声道头戴式耳机驱动器和一个用于信号处理的完全可编程 miniDSP。 可对数字音频数据格式进行设定以实现与主控,受控,DSP 和 TDM 模式中常见的音频标准协议(I2S,左/右平衡)一同工作。 完全可编程的 miniDSP 可以支持多种功能,例如音频均衡,多频动态范围压缩 (DRC),音调生成和其它几个用户定义功能。 一个片载 PLL 提供数字信号处理块所需的高速时钟。 音量可以由寄存器控制。 此音频功能由 I2C 串行总线或 SPI 总线控制。 该器件包括一个板载低压降稳压器 (LDO),它脱离扬声器电源运行以处理所有内部器件模拟和数字电源需求。 所包含的加电复位电路 POR 可靠地将器件复位至其缺省状态,因此在正常使用时不需要外部复位;但是,该器件没有一个适合更加复杂系统初始化所需要的复位引脚。 该器件还包括两个模拟输入,用于在扬声器和头戴式耳机模拟路径中的混音和多路复用。

本数据手册被设计成采用 PDF 文档浏览特性,此特性可实现信息快速访问。 例如,执行一个“页 0 / 寄存器 27”的全局搜索可在一个列表中生成所有涉及这一页和寄存器的内容。 这样可轻松遍历列表并找到所有与某一页和寄存器相关的信息。 请注意,搜索字符串必须为指定格式。 此外,本文档包括文档超链接以使用户能够快速找到文档引用。 要返回到原来那一页,请单击文件底部 PDF 页码附件的绿色左箭头。 针对此功能的热键是键盘上的左侧 alt 键。 另外一个快速查找信息的方法是使用 PDF 书签。