封装信息
| 封装 | 引脚 VQFN-HR (RBG) | 26 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
| 包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TAS2020 的特性
- 强大的 D 类放大器
- 3.2W 输出功率,1% THD+N
- 5.5V 外部 PVDD 电源
- 出色的效率
- 高达 93.5% 的效率,1% TDH+N 功率
- 14.7mW 空闲通道功率,噪声门关闭
- 5.3mW 空闲通道功率,噪声门开启
- 集成 1.8V VDD Y 桥
- 高性能音频通道
- 4.2µV A 加权空闲通道噪声,6dBV 增益
- 114.4dB 动态范围
- -90dB THD+N
- 可通过 ERC 和 SSM 实现低 EMI 性能
- < 1µs 芯片间群延迟匹配
- 高级集成特性
- 信号检测高效模式
- 高精度电源电压监测器和温度传感器
- 易于使用的特性
- HW 引脚控制或基于 I2C 的控制
- 基于时钟的上电/断电
- 自动时钟速率检测:16 至 192 kHz
- 无 MCLK 运行
- 热保护和过流保护
- 电源和用户接口
- VDD:1.65V 至 1.95V
- IOVDD:1.8V 或 3.3V
- PVDD:2.5V 至 5.5V
- I2S/TDM:8 通道
- 26 引脚 0.4mm 间距 QFN 封装
TAS2020 的说明
TAS2020 是一款单声道、数字输入 D 类音频放大器,能够将高峰值功率高效驱动到扬声器中。
TAS2020 经过优化,可以为音乐播放和语音通话的实际用例提供出色的电池续航表现。先进的效率优化功能(如 Y 桥和其他算法)使器件能够在工作的所有电源区域内提供出色的效率。该 D 类放大器能够使用外部 PVDD 电源提供 3.2W 输出功率。
最多四个器件可通过 I2S/TDM 和 I2C 接口共用公共总线。TAS2020 还支持基于 HW 引脚的预定义控件,这些控件可以将器件配置为所需的工作模式,而无需任何 I2C 控件。