TAS2020EVM

TAS2020EVM

立即订购

概述

TAS2020EVM 旨在演示 TAS2020 在单声道配置中的性能。该评估模块 (EVM) 利用 AC-MB 为 EVM 提供 USB 转音频接口。最多四个器件可通过 I2S/TDM 和 I2C 接口共用公共总线。通过结合使用两个 TAS2020EVM,TAS2020EVM 还支持双/单声道配置。

特性
  • 单声道扬声器评估
  • 即插即用硬件模式
  • 使用 PurePath™ Console 3 Windows® 软件的高级软件模式接口
  • 用于立体声测试的 EVM 互连
  • USB 输入
  • 提供外部 I2C 和 I2S/TDM 主机控制器连接
通用音频放大器
TAS2020 — 支持 5V 电压的 3.3W 单声道数字输入 D 类扬声器放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

开始使用

  1. 订购 TAS2020EVM 并申请访问权限以从 TAS2020 产品文件夹下载 PPC3。
  2. 阅读 TAS2020 数据表。
  3. 申请并下载 PurePath™ Console 3。
  4. 申请访问 TAS2020-SW 页面。
  5. 如有任何问题,请访问 E2E 论坛。

立即订购并开发

评估板

TAS2020EVM — TAS2020 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TAS2020EVM — TAS2020 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TAS2020 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-9-16
证书 TAS2020EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025-2-20

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频