SN75LP1185DWR

正在供货

低功耗多路 RS-232 驱动器和接收器 | DW | 20 | 0 to 70

正在供货 可提供定制卷带
等同于: SN75LP1185DWR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品

功能与比较器件相同但引脚有所不同。

TRS3243EIDWR 正在供货 具有 +/-15kV IEC-ESD 保护的 3V 至 5.5V 多通道 500kbps RS-232 线路驱动器/接收器 | DW | 28 | -40 to 85

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

SN75LP1185DW 正在供货
包装数量 | 包装 25 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 SN75LP1185 信息

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (DW) | 20
工作温度范围 (°C) 0 to 70
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R

SN75LP1185 的特性

  • Single-Chip TIA/EIA-232-F Interface for IBMTM PC/ATTM Serial Port
  • Designed to Transmit and Receive 4-us Pulses (Equivalent to 256 kbit/s)
  • Less Than 21-mW Power Consumption
  • Wide Supply-Voltage Range...4.75 V to 15V
  • Driver Output Slew Rates Are Internally Controlled to 30 V/us Max
  • Receiver Input Hysteresis...1000 mV Typical
  • TIA/EIA-232-F Bus-Pin ESD Protection Exceeds:
    • 15-kV, Human-Body Model
  • Three Drivers and Five Receivers Meet or Exceed the Requirements of TIA/EIA-232-F and ITU V.28
  • Complements the SN75LP196
  • Designed to Replace the Industry-Standard SN75185 and SN75C185 With the Same Flow-Through Pinout
  • Package Options Include Plastic Small-Outline (DW), Shrink Small-Outline (DB), and Dual-In-Line (N) Packages

IBM and PC/AT are trademarks of International Business Machines Corporation.

SN75LP1185 的说明

The SN75LP1185 is a low-power bipolar device containing three drivers and five receivers, with 15 kV of ESD protection on the bus pins with respect to each other. Bus pins are defined as those pins that tie directly to the serial-port connector, including GND. The pinout matches the flow-through design of the industry-standard SN75185 and SN75C185. The flow-through pinout of the SN75LP1185 allows easy interconnection of the UART and serial-port connector of the IBM PC/AT and compatibles. The SN75LP1185 provides a rugged, low-cost solution for this function with the combination of the bipolar processing and 15 kV of ESD protection.

The SN75LP1185 has internal slew-rate control to provide a maximum rate of change in the output signal of 30 V/us. The driver output swing is nominally clamped at ±6 V to enable the higher data rates associated with this device and to reduce EMI emissions. Even though the driver outputs are clamped, they can handle voltages up to ±15 V without damage. All the logic inputs can accept 3.3-V or 5-V input signals.

The SN75LP1185 complies with the requirements of TIA/EIA-232-F and ITU V.28. These standards are for data interchange between a host computer and peripheral at signaling rates up to 20 kbit/s. The switching speeds of the SN75LP1185 support rates up to 256 kbit/s.

The SN75LP1185 is characterized for operation from 0°C to 70°C.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

SN75LP1185DW 正在供货
包装数量 | 包装 25 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息