SN75DP120RHHT

正在供货

Display Port 1:1 双模式中继器 | RHH | 36 | 0 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: SN75DP120RHHT.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

SN75DP120RHHR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VQFN (RHH) | 36
工作温度范围 (°C) 0 to 85
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

SN75DP120 的特性

  • DP Signal Repeater Supporting Dual-Mode DisplayPort DP1.1a (DP++) Signaling
  • Supports Data Rates up to 2.7Gbps
  • Participates in DP Link Training to set Output Voltage and Pre-Emphasis Levels
  • Automatic Selectable Equalization for Improved Signal Integrity
  • Integrated HPD Inversion and Level Translation Required on Some Source Platforms
  • Enhanced ESD: 11 kV HBM on All Pins
  • Enhanced Commercial Temperature Range: 0°C to 85°C
  • 36 Pin 6 × 6 QFN Package
  • APPLICATIONS
    • Personal Computer Market
      • Desktop PC
      • Notebook PC
      • PC Docking Station
      • PC Standalone Video Card

SN75DP120 的说明

The SN75DP120 is a single port Dual-Mode DisplayPort (DP++) repeater that regenerates the DP high speed digital link.

Four levels of differential output voltage swing (VOD) and four levels of pre-emphasis are supported in accordance with the DisplayPort specification version 1.1a.The device monitors the AUX channel and automatically adjusts the output signaling levels in response to link training commands. The SN75DP120 also supports multiple selectable levels of equalization to provide improved signal integrity in cases where the input link has a high level of loss. The equalization level will be automatically selected based on link training. The equalization in the DP120 is optimized to compensate losses of up to 6dB for frequencies up to 1.35GHz. This corresponds to approximately 18–24 inches of FR4 trace with 4–6mil width.

A built in level translator for the hot plug detect (HPD) line and level translator / inverter for the cable adapter detect line (CAD) allow for a reduction of the overall circuitry needed for a DisplayPort source system.

When not in use, the SN75DP120 device supports an ultra low power shutdown mode. In this mode the main link outputs are disabled and pulled to GND, and the device draws less then 40 µW of power.

The device is characterized for an extended operational temperature range from 0°C to 85°C.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

SN75DP120RHHR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息