SN75DP118RHHT

正在供货

DisplayPort 1:1 中继器 | RHH | 36 | 0 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: SN75DP118RHHT.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

SN75DP118RHHR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VQFN (RHH) | 36
工作温度范围 (°C) 0 to 85
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

SN75DP118 的特性

  • Supports Data Rates up to 2.7 Gbps
  • Supports Dual-Mode DisplayPort
  • Output Waveform Mimics Input Waveform Characteristics
  • Enhanced ESD: 12 KV on all pins
  • Enhanced Commercial Temperature Range: 0°C to 85°C
  • 36 Pin 6 × 6 QFN Package
  • APPLICATIONS
    • Personal Computer Market
      • Desktop PC
      • Notebook PC
      • Docking Station
      • Standalone Video Card

SN75DP118 的说明

The SN75DP118 is a one Dual-Mode DisplayPort input to one Dual-Mode DisplayPort output. The output follows the input signal in a manner that provides the highest level of signal integrity while supporting the EMI benefits of spread spectrum clocking. The SN75DP118 data rates of up to 2.7 Gbps through each link for a total throughput of up to 10.8 Gbps can be realized.

In addition to the DisplayPort high speed signal lines, the SN75DP118 also supports the Hot Plug Detect (HPD) and Cable Adapter Detect (CAD) channels.

The SN75DP118 is characterized for operation over ambient air temperature of 0°C to 85°C.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

SN75DP118RHHR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +