封装信息
| 封装 | 引脚 SOIC (D) | 8 |
| 工作温度范围 (°C) 0 to 70 |
| 包装数量 | 包装 75 | TUBE |
SN75ALS191 的特性
- 符合或超出 ANSI 标准 EIA/TIA-422-B 和 ITU 建议 V.11 的要求
- 设计在 20Mbaud 或更高速率下运行
- TTL 和 CMOS 输入兼容性
- 由 5V 单电源供电运行
- 输出短路保护
- 经过改进可替代 µA9638
SN75ALS191 的说明
SN75ALS191 是一款双路高速差分线路驱动器,可满足 ANSI 标准 EIA/TIA-422-B 和 ITU 建议 V.11 的要求。输入是 TTL 和 CMOS 兼容输入,并具有输入钳位二极管。肖特基二极管钳位晶体管可更大限度地减少传播延迟时间。该器件由单个 5V 电源供电并采用 8 引脚封装。
SN75ALS191 的工作温度范围是 0°C 至 70°C。