SN74LVC2G241DCUR

正在供货

具有三态输出的 2 通道、1.65V 至 5.5V 缓冲器 | DCU | 8 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: SN74LVC2G241DCUR.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

SN74LVC2G241DCUT 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu | Sn
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 SN74LVC2G241 信息

封装信息

封装 | 引脚 VSSOP (DCU) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

SN74LVC2G241 的特性

  • 采用德州仪器 (TI) 的
    NanoFree™封装
  • 支持 5V VCC 运行
  • 输入电压高达 5.5V
  • 电压为 3.3V 时,tpd 最大值为 4.1ns
  • 低功耗,ICC 最大值为 10µA
  • 电压为 3.3V 时,输出驱动为 ±24mA
  • VCC = 3.3 V,TA = 25°C 时,VOLP(输出地弹反射)
    典型值小于 0.8V
  • VCC = 3.3V,TA = 25°C 时,VOHV(输出 VOH 下冲)
    典型值大于 2V
  • Ioff 支持带电插入、局部关断模式和后驱动保护
  • 可用于下行转换器,将最高 5.5V 的输入电压下行转换
    至 VCC 电平
  • 闩锁性能超出
    JESD 78 II 类规范要求的 100mA
  • 静电放电 (ESD) 保护性能超过 JESD 22 规范的要求
    • 2000V 人体放电模型 (A114-A)
    • 200V 机器模型 (A115-A)
    • 1000V 充电器件模型 (C101)

SN74LVC2G241 的说明

此双路缓冲器和线路驱动器适用于 1.65V 至 5.5V VCC 运行环境。

SN74LVC2G241 器件设计用于提高三态存储器地址驱动器、时钟驱动器以及总线导向接收器和发射器的性能和密度。

NanoFree 封装技术是 IC 封装概念的一项重大突破,它将硅晶片用作封装。

SN74LVC2G241 器件被组织为两个具有独立输出使能(1OE,2OE)输入的 1 位线路驱动器。当 1OE 为低电平,2OE 为高电平时,该器件将来自 A 输入的数据传递到 Y 输出。当 1OE 为高电平,2OE 为低电平时,输出处于高阻抗状态。

为了确保在上电或断电期间处于高阻抗状态,应通过上拉电阻器将 OE 接到 VCC,通过下拉电阻器将 OE 接地;此电阻器的最小值由驱动器的灌电流能力或拉电流能力决定。

该器件完全 适用于 使用 Ioff 的不完全断电应用。Ioff 电路会禁用输出,从而在器件掉电时防止电流回流损坏器件。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

SN74LVC2G241DCUT 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息