封装信息
| 封装 | 引脚 SSOP (DCT) | 8 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
SN74LVC2G241 的特性
- 采用德州仪器 (TI) 的
NanoFree™封装 - 支持 5V VCC 运行
- 输入电压高达 5.5V
- 电压为 3.3V 时,tpd 最大值为 4.1ns
- 低功耗,ICC 最大值为 10µA
- 电压为 3.3V 时,输出驱动为 ±24mA
- VCC = 3.3 V,TA = 25°C 时,VOLP(输出地弹反射)
典型值小于 0.8V - VCC = 3.3V,TA = 25°C 时,VOHV(输出 VOH 下冲)
典型值大于 2V - Ioff 支持带电插入、局部关断模式和后驱动保护
- 可用于下行转换器,将最高 5.5V 的输入电压下行转换
至 VCC 电平 - 闩锁性能超出
JESD 78 II 类规范要求的 100mA - 静电放电 (ESD) 保护性能超过 JESD 22 规范的要求
- 2000V 人体放电模型 (A114-A)
- 200V 机器模型 (A115-A)
- 1000V 充电器件模型 (C101)
SN74LVC2G241 的说明
此双路缓冲器和线路驱动器适用于 1.65V 至 5.5V VCC 运行环境。
SN74LVC2G241 器件设计用于提高三态存储器地址驱动器、时钟驱动器以及总线导向接收器和发射器的性能和密度。
NanoFree 封装技术是 IC 封装概念的一项重大突破,它将硅晶片用作封装。
SN74LVC2G241 器件被组织为两个具有独立输出使能(1OE,2OE)输入的 1 位线路驱动器。当 1OE 为低电平,2OE 为高电平时,该器件将来自 A 输入的数据传递到 Y 输出。当 1OE 为高电平,2OE 为低电平时,输出处于高阻抗状态。
为了确保在上电或断电期间处于高阻抗状态,应通过上拉电阻器将 OE 接到 VCC,通过下拉电阻器将 OE 接地;此电阻器的最小值由驱动器的灌电流能力或拉电流能力决定。
该器件完全 适用于 使用 Ioff 的不完全断电应用。Ioff 电路会禁用输出,从而在器件掉电时防止电流回流损坏器件。