封装信息
封装 | 引脚 DSBGA (YZP) | 5 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
SN74LVC1G86 的特性
- 静电放电 (ESD) 保护性能超过 JESD 22 规范的要求
- 2000V 人体放电模型 (A114-A)
- 1000V 组件充电模式 (C101)
- 适用于 –40°C 至 +125°C
- 支持 5V VCC 运行
- 输入为高达 5.5V 过压容差
- 支持下行转换到 VCC
- 3.3V 和 15pF 负载条件下 tpd 最大值为 4ns
- 低功耗,85°C 条件下 ICC 最大值为 10µA
- 电压为 3.3V 时,输出驱动为 ±24mA
- Ioff 支持部分断电模式和后驱动保护
- 采用德州仪器 (TI) 的
NanoFree™封装 - 锁断性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
SN74LVC1G86 的说明
SN74LVC1G86 器件以正逻辑执行布尔函数 Y = AB + AB。该单路 2 输入异或门适用于 1.65V 至 5.5V VCC 运行环境。
如果一个输入为低电平,另一个输入则可在输出时重新生成真实形态。如果一个输入为高电平,另一个输入的信号则可在输出时重新生成反向信号。该器件功耗低,3.3V 和 15pF 电容性负载条件下 tpd 最大值为 4ns。最大输出驱动为 ±32mA/4.5V 和 ±24mA/3.3V。
该器件完全 适用于 使用 Ioff 的局部掉电应用。Ioff 电路可禁用输出,以防在器件断电时电流回流对器件造成损坏。