封装信息
| 封装 | 引脚 DSBGA (YZP) | 5 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
| 包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
SN74LVC1G79 的特性
- 采用德州仪器 (TI) NanoFree™ 封装
- 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
- 支持 5V VCC 运行
- 输入电压高达 5.5V
- 支持向下转换到 VCC
- 电压为 3.3V 且负载为 50pF 时的最大 tpd 为 6ns
- 低功耗,ICC 最大值为 10µA
- 3.3V 时,输出驱动为 ±24mA
- Ioff 支持局部关断模式和后驱动保护
SN74LVC1G79 的说明
SN74LVC1G79 器件是一款单路正边沿触发式 D 型触发器,需在 1.65V 至 5.5V 的 VCC 条件下运行。
数据 (D) 输入上满足建立时间要求的数据被发送到时钟脉冲正向边沿的 Q 输出。时钟触发出现在一个特定电压电平上,并且不与时钟脉冲的上升时间直接相关。经过保持时间间隔后,可以更改 D 输入端的数据而不影响输出端的电平。
NanoFree™ 封装技术是 IC 封装概念的一项重大突破,它将硅晶片用作封装。
该器件专用于使用 Ioff 的局部断电应用。当器件断电时,Ioff 电路将会禁用输出。这会抑制电流回流到器件中,从而防止损坏器件。