封装信息
| 封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
SN74LVC1G38 的特性
SN74LVC1G38 的说明
- AV 接收器
- 蓝光播放器与家庭影院
- DVD 录像机和播放器
- 台式机或笔记本电脑
- 数字音频广播或互联网广播播放器
- 数码摄像机 (DVC)
- 嵌入式个人电脑 (PC)
- GPS:个人导航设备
- 移动互联网设备
- 网络投影仪前端
- 便携式媒体播放器
- 专业音频混合器
- 烟雾探测器
- 固态硬盘 (SSD):企业级
- 高清 (HDTV)
- 平板电脑:企业级
- 音频接口盒:便携式
- DLP 正投系统
- DVR 和 DVS
- 数码相框 (DPF)
- 数码相机