封装信息
| 封装 | 引脚 X2SON (DPW) | 5 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
SN74LVC1G32 的特性
SN74LVC1G32 的说明
- AV 接收器
- 蓝光播放器与家庭影院
- 数码相框 (DPF)
- 嵌入式 PC
- IP 电话:无线
- 高速数据采集和生成
- 电机控制:高压
- 光纤网络:光纤和 EPON 视频
- 个人导航设备 (GPS)
- 便携式媒体播放器
- 专用分支交换机 (PBX)
- 服务器 PSU
- SSD:内部和外部
- 电视:LCD 电视/数字电视和高清电视 (HDTV)
- 矢量信号分析仪和发生器
- WiMAX 和无线基础设施设备
- 无线耳机、键盘、鼠标和中继器