SN74LV32APWT 已停产

4 通道、双输入、2V 至 5.5V、高速 (7ns) 或门

已停产 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

SN74LV32APWR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +
SN74LV32APW 已停产
包装数量 | 包装 90 | TUBE
库存
数量 | 价格 1ku | +

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 14
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

SN74LV32A 的特性

  • 2-V to 5.5-V VCC Operation
  • Max tpd of 6.5 ns at 5 V
  • Typical VOLP (Output Ground Bounce)
    < 0.8 V at VCC = 3.3 V, TA = 25°C
  • Typical VOHV (Output VOH Undershoot)
    > 2.3 V at VCC = 3.3 V, TA = 25°C
  • Support Mixed-Mode Voltage Operation on
    All Ports
  • Ioff Supports Partial-Power-Down Mode
    Operation
  • Latch-Up Performance Exceeds 250 mA Per
    JESD 17
  • ESD Protection Exceeds JESD 22
    • 2000-V Human-Body Model
    • 200-V Machine Model
    • 1000-V Charged-Device Model

SN74LV32A 的说明

This quadruple 2-input positive-OR gates is designed for 2-V to 5.5-V VCC operation.

The SN74LV32A device performs the Boolean function A + B or Y = A\ • B\ in positive logic.

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

SN74LV32APWR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +
SN74LV32APW 已停产
包装数量 | 包装 90 | TUBE
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息