SN74LV1T00
- 5.0/3.3/2.5/1.8V VCC 单电源电压转换器
- 工作电压范围为 1.8V 至 5.5V
- 升压转换:
- 1.2V1 至 1.8V
- 1.5V1 至 2.5V
- 1.8V1 至 3.3V
- 3.3V1 至 5.0V
- 降压转换:
- 5.0V、3.3V、2.5V 至 1.8V
- 5.0V、3.3V 至 2.5V
- 5.0V 至 3.3V
- 升压转换:
- 逻辑输出以 VCC 为基准
- 输出驱动
- 电压为 5V 时,输出驱动为 8mA
- 电压为 3.3V 时,输出驱动为 7mA
- 电压为 1.8V 时,输出驱动为 3mA
- 3.3V VCC 时,频率高达 50MHz
- 输入引脚可耐受 5V 电压
- -40°C 至 125°C 工作温度范围
- 可提供无铅封装:SC-70 (DCK)
- 2mm × 2.1mm × 0.65mm
- 闩锁性能超过 250mA 订单编号封装本体尺寸,符合 JESD 17 规范
- 支持标准逻辑引脚排列
- 与 AUP1G 和 LVC1G 系列兼容的 CMOS 输出 B
SN74LV1T00 是一款具有较宽电压范围的低压 CMOS 门逻辑电路,用于工业、便携、电信和汽车应用。输出电平以电源电压为基准,并且能够支持 1.8V/2.5V/3.3V/5V CMOS 电平。
该输入设计采用较低阈值电路,可匹配 VCC = 3.3V 时的 1.8V 输入逻辑,并可用于 1.8V 至 3.3V 升压转换。此外,5V 容限输入引脚可实现向下转换(例如,在 VCC = 2.5V 时输出 3.3V 至 2.5V)。1.8V 至 5.5V 的宽 VCC 范围使生成的所需输出电平能够连接至控制器或处理器。
SN74LV1T00 器件的设计电流驱动能力为 8mA,能减少由高驱动输出导致的线路反射、过冲和下冲。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | SN74LV1T00 单电源 2 输入正与非门 CMOS 逻辑电平转换器 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2024年 3月 20日 |
应用手册 | LV1T Family of single supply translators (Rev. B) | PDF | HTML | 2022年 12月 16日 | |||
选择指南 | Voltage Translation Buying Guide (Rev. A) | 2021年 4月 15日 | ||||
应用手册 | Voltage Translation Between 3.3-V, 2.5-V, 1.8-V, and 1.5-V Logic Standards (Rev. B) | 2015年 4月 30日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
5-8-LOGIC-EVM — 支持 5 至 8 引脚 DCK、DCT、DCU、DRL 和 DBV 封装的通用逻辑评估模块
灵活的 EVM 设计用于支持具有 5 至 8 引脚数且采用 DCK、DCT、DCU、DRL 或 DBV 封装的任何器件。
用户指南: PDF
参考设计
TIDA-01040 — 适用于高电流应用的电池测试仪参考设计
Li-Ion battery formation and electrical testing require accurate voltage and current control, usually to better than ±0.05% over the specified temperature range. This reference design proposes a solution for high-current (up to 50 A) battery tester applications supporting input (bus) (...)
参考设计
TIDA-01041 — 用于多相高精度 0.5 至 100A 电池化成的电池测试仪参考设计
This reference design provides a multi-phase solution for a wide range of current battery test applications. Leveraging the dual phase buck/boost controller LM5170's daisy chain configuration gives the design the ability to achieve 100A charging/discharging rates. Utilizing high accuracy constant (...)
参考设计
TIDA-01042 — 适用于 50A、100A 和 200A 应用的模块化电池测试仪参考设计
该参考设计提供了模块化电池测试解决方案,使用户能够使用一种设计在不同的电流水平下灵活地进行电池测试。该设计利用了 TIDA-01041 参考设计,通过提供两个可独立工作或并联的 100A 电池测试仪,将最大电流输出从 100A 提高至 200A。该设计说明了此解决方案的设计原理、器件选择和优化。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | 查看选项 |
SOT-SC70 (DCK) | 5 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点