封装信息
| 封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 14 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
SN74HCS266 的特性
- 宽工作电压范围:2V 至 6V
- 施密特触发输入可实现慢速或高噪声输入信号
- 低功耗
- ICC 典型值为 100nA
- 输入漏电流典型值为 ±100nA
- 6V 时,输出驱动为 ±7.8mA
- 更宽的环境温度范围:–40°C 至 +125°C,TA
SN74HCS266 的说明
该器件包含四个具有漏极开路输出和施密特触发输入的独立双输入异或非门。每个逻辑门以正逻辑执行布尔函数 Y = A ⊕ B。