产品详情

Technology family AVC Bits (#) 2 Configuration 2 Ch A to B 0 Ch B to A High input voltage (min) (V) 0.81 High input voltage (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 3000 Vout (max) (V) 3.6 Data rate (max) (Mbps) 380 IOH (max) (mA) -24 IOL (max) (mA) -24 Supply current (max) (µA) 3.6 Features 1.4, 2.16 Input type Standard CMOS Output type 3-State, Balanced CMOS Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Technology family AVC Bits (#) 2 Configuration 2 Ch A to B 0 Ch B to A High input voltage (min) (V) 0.81 High input voltage (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 3000 Vout (max) (V) 3.6 Data rate (max) (Mbps) 380 IOH (max) (mA) -24 IOL (max) (mA) -24 Supply current (max) (µA) 3.6 Features 1.4, 2.16 Input type Standard CMOS Output type 3-State, Balanced CMOS Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
X2SON (DQE) 8 1.4 mm² 1.4 x 1 X2SON (DQM) 8 2.16 mm² 1.8 x 1.2
  • 0.9V 至 3.6V 的宽运行 VCC 范围
  • 低静态功耗,最大 ICC 为 6µA
  • 输出使能特性使得用户能够禁用输出以降低功耗
  • 电压为 3.0V 时,输出驱动电流为 ±24mA
  • Ioff 支持局部断电模式运行
  • 输入滞后可实现输入转换和输入上更好的开关噪声抗扰度
  • 最大数据速率
    • 380Mbps(1.8V 至 3.3V 转换)
    • 200Mbps(低于 1.8V 至 3.3V 转换)
    • 200Mbps(转换至 2.5V 或 1.8V)
    • 150Mbps(转换至 1.5V)
    • 100Mbps(转换至 1.2V)
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
    • 5000V 人体放电模式 (A114-A)
  • 0.9V 至 3.6V 的宽运行 VCC 范围
  • 低静态功耗,最大 ICC 为 6µA
  • 输出使能特性使得用户能够禁用输出以降低功耗
  • 电压为 3.0V 时,输出驱动电流为 ±24mA
  • Ioff 支持局部断电模式运行
  • 输入滞后可实现输入转换和输入上更好的开关噪声抗扰度
  • 最大数据速率
    • 380Mbps(1.8V 至 3.3V 转换)
    • 200Mbps(低于 1.8V 至 3.3V 转换)
    • 200Mbps(转换至 2.5V 或 1.8V)
    • 150Mbps(转换至 1.5V)
    • 100Mbps(转换至 1.2V)
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
    • 5000V 人体放电模式 (A114-A)

这个 2 位单向转换器使用两个独立的可配置电源轨。A 端口设计用于跟踪 VCCA。 VCCA可支持从 0.9V 到 3.6V 范围内的任意电源电压。B 端口设计用于跟踪 VCCB。VCCB 支持从 0.9V 至 3.6V 范围内的任意电源电压,因此可实现 0.9V、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V 和 3.6V 电压节点之间的低压转换。对于 SN74AVC2T244,当输出使能端 (OE) 输入为高电平时,所有输出均置于高阻抗状态。 SN74AVC2T244 设计成 OE 输入电路以 VCCA 为基准。该器件完全适合使用 Ioff 的局部断电应用。Ioff 电路禁用输出,从而可防止其断电时破坏性电流从该器件回流。

这个 2 位单向转换器使用两个独立的可配置电源轨。A 端口设计用于跟踪 VCCA。 VCCA可支持从 0.9V 到 3.6V 范围内的任意电源电压。B 端口设计用于跟踪 VCCB。VCCB 支持从 0.9V 至 3.6V 范围内的任意电源电压,因此可实现 0.9V、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V 和 3.6V 电压节点之间的低压转换。对于 SN74AVC2T244,当输出使能端 (OE) 输入为高电平时,所有输出均置于高阻抗状态。 SN74AVC2T244 设计成 OE 输入电路以 VCCA 为基准。该器件完全适合使用 Ioff 的局部断电应用。Ioff 电路禁用输出,从而可防止其断电时破坏性电流从该器件回流。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 19
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SN74AVC2T244 2 位单向电压电平转换器 数据表 (Rev. C) 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2021年 7月 15日
应用手册 Schematic Checklist - A Guide to Designing with Auto-Bidirectional Translators PDF | HTML 2024年 7月 12日
应用手册 Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in Level-Shifters (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 3日
应用手册 了解 CMOS 输出缓冲器中的瞬态驱动强度与直流驱动强度 PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 5月 15日
选择指南 Voltage Translation Buying Guide (Rev. A) 2021年 4月 15日
选择指南 Logic Guide (Rev. AB) 2017年 6月 12日
应用手册 Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) 2015年 12月 2日
应用手册 Voltage Translation Between 3.3-V, 2.5-V, 1.8-V, and 1.5-V Logic Standards (Rev. B) 2015年 4月 30日
选择指南 逻辑器件指南 2014 (Rev. AA) 最新英语版本 (Rev.AB) 2014年 11月 17日
EVM 用户指南 SN74AVC2T244EVM 2011年 9月 19日
用户指南 LOGIC Pocket Data Book (Rev. B) 2007年 1月 16日
应用手册 选择正确的电平转换解决方案 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2006年 3月 23日
应用手册 Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection 2004年 7月 8日
更多文献资料 LCD Module Interface Application Clip 2003年 5月 9日
用户指南 AVC Advanced Very-Low-Voltage CMOS Logic Data Book, March 2000 (Rev. C) 2002年 8月 20日
更多文献资料 Standard Linear & Logic for PCs, Servers & Motherboards 2002年 6月 13日
应用手册 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball, 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B) 2002年 5月 22日
应用手册 Dynamic Output Control (DOC) Circuitry Technology And Applications (Rev. B) 1999年 7月 7日
应用手册 AVC Logic Family Technology and Applications (Rev. A) 1998年 8月 26日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

SN74AVC2T244EVM — SN74AVC2T244 评估模块

SN74AVC2T244 是一款 2 位电压电平转换器。该转换器为具有 OE 的单向电压转换器。当输出使能端 (OE) 输入很高时,所有输出均处于高阻抗状态。A 端口专用于跟踪 VCCA。VCCA 接受来自 0.9V 至 3.6V 的所有电源电压。B 端口专用于跟踪 VCCB。VCCB 接受来自 0.9V 至 3.6V 的所有电源电压。这样就可以实现1V、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V 和 3.3V 电压节点之间的低电压双向转换。

SN74AVC2T244 EVM 设计旨在实现简化评估和原型设计,无需完整板级开发。此 EVM (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TAS6424EQ1EVM — TAS6424E-Q1 75W、2MHz、四通道数字输入 D 类音频放大器评估模块

TAS6424EQ1EVM 评估模块 (EVM) 展示了适用于汽车信息娱乐系统的 TAS6424E-Q1 2.1MHz、四通道数字输入 D 类音频放大器解决方案。2.1MHz 的开关频率能显著缩减电感器尺寸。TAS6424E-Q1 可在 14.4V 的电源电压条件下,为 4Ω 负载提供每通道 25W 功率 (10% THD+N),并集成了 I2C 诊断和保护功能。TAS6424E-Q1 采用可满足 CISPR25 5 类 EMI 合规性标准的展频技术。
用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

SN74AVC2T244 IBIS Model

SCEM543.ZIP (55 KB) - IBIS Model
参考设计

TIDEP0025 — 用于工业通信和电机控制的单芯片驱动器

该参考设计基于 HEIDENHAIN EnDat 2.2 标准针对位置或旋转编码器实现了硬件接口。该平台还使您能够在各种工业自动化设备中实现实时 EtherCAT 通信标准。该平台可以在工业自动化、工厂自动化或工业通信等应用中实现具有小占用空间、低功耗和单芯片解决方案的设计。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDEP0022 — 具有集成 BiSS C 主控接口的 ARM MPU

BiSS C 主协议在工业通信子系统上的实施 (PRU-ICSS)。该设计提供可编程实时单元 (PRU) 的完整文档和源代码。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDEP0035 — 具有集成 HIPERFACE DSL 主接口的 ARM MPU 参考设计

该参考设计在工业通信子系统 (PRU-ICSS) 上实现了 HIPERFACE DSL 主协议。利用两线制接口,可以将位置反馈线集成到电机电缆中。该参考设计包含 AM437x PRU-ICSS 固件和 TIDA-00177 收发器参考设计。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDEP0050 — EnDat 2.2 系统参考设计

此参考设计基于 HEIDENHAIN EnDat 2.2 标准针对位置或旋转编码器实现了 EnDat 2.2 主协议栈和硬件接口。此设计由 EnDat 2.2 主协议栈、使用 RS-485 收发器的半双工通信,以及在 Sitara AM437x 工业开发工具包上实现的线路终端组成。此设计经过充分测试,符合 HEIDENHAIN EnDat 2.2 标准。除了 EnDat 位置反馈之外,AM437x IDK 还能够支持工业通信和电机驱动,如 AM437x 单芯片电机控制设计指南中所述。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDEP-0075 — 工业通信网关 PROFINET IRT 转 PROFIBUS 主设备参考设计

PROFINET 可实现高速、确定性通信和企业连接,因此正在成为自动化领域的主要工业以太网协议。但是,PROFIBUS 是世界上常用的现场总线协议,出于保护过往投资的原因,该协议在未来许多年内仍会占有重要地位并将得到沿用。认识到制炼厂中的混合特性,此参考设计是将现有现场总线技术迁移到基于 Sitara™ AM57x 处理器的可编程实时单元和工业通信子系统 (PRU-ICSS) 的实时以太网网络的一个组成部分。此设计在 AM572x 上演示了 PROFIBUS 主设备和 PROFINET IRT 设备,协议栈同时在 ARM Cortex-A15 核心上运行,而整个 (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDEP0078 — 适用于 AM572x 的 OPC UA 数据访问服务器参考设计

OPC UA 是一种工业机器对机器协议,设计用于在工业 4.0 下连接的所有机器之间实现互操作性和通信。此参考设计演示了 Matrikon OPC™ OPC UA 服务器开发工具包 (SDK) 的使用方法,允许使用嵌入在项目或设计中运行的 OPC-UA 数据访问 (DA) 服务器进行通信。OPC UA DA 处理实时数据,适用于时间对数据而言至关重要的工业自动化应用。提供了一个参考 OPC UA 服务器部署,用于访问 AM572x IDK 的 GPIO 功能。可以扩展参考代码,以便提供 AM572x IDK 板可以访问的任何数据的 OPC UA 接口,包括通过 (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01572 — 数字输入、D 类、IV 感应音频放大器的立体声评估模块参考设计

此参考设计可提供用于 PC 应用的高性能立体声音频子系统。它由电压范围为 4.5V 至 16V 的单电源供电并采用 TAS2770,该器件是一款数字输入 D 类音频放大器,可提供出色的噪声和失真性能并采用 WCSP 和 QFN 封装。该设计还包含两个低压降固定电压稳压器,即 TL760M33TPS73618,它们分别生成必需的 3.3V 和 1.8V 系统电源轨。该参考设计的多功能数字输入接口允许使用各种输入格式,同时针对电压和电流感应、电源电压 (VBAT) 和温度提供输出数据。该参考设计还包含多路复用功能,允许将多个输入源用作数字输入。此外,TAS2770 (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
X2SON (DQE) 8 Ultra Librarian
X2SON (DQM) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频