封装信息
封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 14 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
SN74AHC32Q-Q1 的特性
- 符合汽车应用要求
- 工作范围为 2V 至 5.5V VCC
- 低功耗,ICC 最大值为 10µA
- 5V 时,输出驱动为 ±8mA
- 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
SN74AHC32Q-Q1 的说明
SN74AHC32Q-Q1 器件是四路双输入正或门。这些器件执行布尔函数 Y =A × B或 Y = A + B。