封装信息
封装 | 引脚 SOT-SC70 (DCK) | 5 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
SN74AHC1G00 的特性
- 工作电压范围:2V 至 5.5V
- 5V 时 tpd 最大值为 6.5ns
- 低功耗:最大 ICC 为 10µA
- 5V 下的输出驱动为 ±8mA
- 所有输入端均采用施密特触发器,使得电路能够承受较慢的输入上升和下降时间
- 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
SN74AHC1G00 的说明
SN74AHC1G00 以正逻辑执行布尔函数Y = A • B 或 Y = A + B。