SN65MLVD2DRBT

正在供货

单通道 M-LVDS 1 类接收器 | DRB | 8 | -40 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: SN65MLVD2DRBT.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

SN65MLVD2DRBR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:5A991B1

封装信息

封装 | 引脚 VSON (DRB) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

SN65MLVD2 的特性

  • Low-Voltage Differential 30- Line Receivers for Signaling Rates(1) up to 250Mbps; Clock Frequencies up to 125MHz
  • SN65MLVD2 Type-1 Receiver Incorporates 25 mV of Input Threshold Hysteresis
  • SN65MLVD3 Type-2 Receiver Provides 100 mV Offset Threshold to Detect Open-Circuit and Idle-Bus Conditions
  • Wide Receiver Input Common-Mode Voltage Range, -1 V to 3.4 V, Allows 2 V of Ground Noise
  • Improved VIT (35 mV)
  • Meets or Exceeds the M-LVDS Standard TIA/EIA-899 for Multipoint Topology
  • High Input Impedance with Low Supply Voltage
  • Bus-Pin HBM ESD Protection Exceeds 9 kV
  • Packaged in 8-Pin SON (DRB) 70% Smaller Than 8-Pin SOIC
  • APPLICATIONS
    • Parallel Multipoint Data and Clock Transmission via Backplanes and Cables
    • Cellular Base Stations
    • Central Office Switches
    • Network Switches and Routers

(1) The signaling rate of a line is the number of voltage transitions that are made per second, expressed in the units bps (bits per second).

SN65MLVD2 的说明

The SN65MLVD2 and SN65MLVD3 are single-channel M-LVDS receivers. These devices are designed in full compliance with the TIA/EIA-899 (M-LVDS) standard, which are optimized to operate at signaling rates up to 250 Mbps. Each receiver channel is controlled by a receive enable (RE). When RE = low, the corresponding channel is enabled; when RE = high, the corresponding channel is disabled.

The M-LVDS standard defines two types of receivers, designated as Type-1 and Type-2. Type-1 receivers (SN65MLVD2) have thresholds centered about zero with 25 mV of hysteresis to prevent output oscillations with loss of input; Type-2 receivers (SN65MLVD3) implement a failsafe by using an offset threshold. Receiver outputs are slew rate controlled to reduce EMI and crosstalk effects associated with large current surges.

The devices are characterized for operation from -40°C to 85°C.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

SN65MLVD2DRBR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息