SN65MLVD048RGZT

正在供货

4 通道 M-LVDS 接收器 | RGZ | 48 | -40 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: SN65MLVD048RGZT.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

SN65MLVD048RGZR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VQFN (RGZ) | 48
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

SN65MLVD048 的特性

  • 低电压差分 30Ω 至 55Ω 线路接收器,信号传输速率(1)高达 250Mbps;时钟频率高达 125MHz
  • 1 类接收器具有 25mV 输入阈值迟滞
  • 2 类接收器提供 100mV 偏移阈值,可检测开路和空闲总线状态
  • 宽接收器输入共模电压范围为 -1V 至 3.4V,允许 2V 接地噪声
  • 多点拓扑符合或超过 M-LVDS 标准 TIA/EIA-899
  • Vcc ≤ 1.5V 时具有高输入阻抗
  • 增强型 ESD 保护:针对所有引脚的 7kV HBM
  • 48 引脚 7 X 7 QFN (RGZ)

(1)线路的信号传输速率是指每秒钟的电压转换次数,单位为 bps(每秒比特数)。

SN65MLVD048 的说明

SN65MLVD048 是一款四通道 M-LVDS 接收器。该器件的设计完全符合 TIA/EIA-899 (M-LVDS) 标准,设计经过优化,可在高达 250Mbps 的信号传输速率下运行。每个接收器通道都由一个接收使能 (RE) 控制。当 RE = 低电平时,对应的通道被启用;当 RE = 高电平时,对应的通道被禁用。

M-LVDS 标准定义了两种接收器类型,即 1 类和 2 类。1 类接收器的阈值以零为中心,迟滞为 25mV,可防止输入丢失时出现输出振荡;2 类接收器使用偏移阈值实现失效防护。对接收器输出端进行压摆率控制以减少与大电流浪涌相关的 EMI 和串扰影响。

这些器件的额定工作温度范围为 -40°C 至 85°C。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

SN65MLVD048RGZR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息