SN65MLVD047APWR

正在供货

多点 LVDS 四路差动线路驱动器 | PW | 16 | -40 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: SN65MLVD047APWR.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

SN65MLVD047APW 正在供货
包装数量 | 包装 90 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:5A991B1

更多 SN65MLVD047A 信息

封装信息

封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 16
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R

SN65MLVD047A 的特性

  • 差分线路驱动器支持 30Ω 至 55Ω 负载和高达 200Mbps 的数据速率,(1)时钟频率高达 100MHz
  • 支持多点总线架构
  • 由 3.3V 单电源供电运行
  • 额定运行温度范围为 –40°C 至 85°C
  • 16 引脚 SOIC (JEDEC MS-012) 和 16 引脚 TSSOP (JEDEC MS-153) 封装

(1)线路的数据速率是指每秒钟的电压转换次数,单位为 bps(比特每秒)。

SN65MLVD047A 的说明

SN65MLVD047A 是一款四路线路驱动器,符合 TIA/EIA-899 标准中的多点低电压差分信号 (M−LVDS) 电气特性。与符合 LVDS 标准的器件相比,此 M−LVDS 器件的输出电流有所增加,以便支持双端接传输线和重负载的背板总线应用。背板应用通常需要在总线两端使用阻抗匹配的端接电阻器。由于总线端接以及总线接口器件的容性负载,双端接总线的有效阻抗可低至 30Ω。SN65MLVD047A 驱动器支持在低至 30Ω 的负载下运行。SN65MLVD047A 器件允许在一条总线上存在多个驱动器。SN65MLVD047A 驱动器在禁用或未上电时保持高阻抗。驱动器融合了边沿速率控制功能以支持运行。当从主传输线到接口器件预期有多个总线存根时,M−LVDS 标准允许多达 32 个节点(驱动器和/或接收器)连接到背板中的同一介质。SN65MLVD047A 在所有总线引脚上提供 9kV ESD 保护。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

SN65MLVD047APW 正在供货
包装数量 | 包装 90 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息