SN65MLVD047ADRG4

正在供货

多点 LVDS 四路差动线路驱动器 | D | 16 | -40 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: SN65MLVD047ADRG4.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:5A991B1

更多 SN65MLVD047A 信息

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (D) | 16
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R

SN65MLVD047A 的特性

  • 差分线路驱动器支持 30Ω 至 55Ω 负载和高达 200Mbps 的数据速率,(1)时钟频率高达 100MHz
  • 支持多点总线架构
  • 由 3.3V 单电源供电运行
  • 额定运行温度范围为 –40°C 至 85°C
  • 16 引脚 SOIC (JEDEC MS-012) 和 16 引脚 TSSOP (JEDEC MS-153) 封装

(1)线路的数据速率是指每秒钟的电压转换次数,单位为 bps(比特每秒)。

SN65MLVD047A 的说明

SN65MLVD047A 是一款四路线路驱动器,符合 TIA/EIA-899 标准中的多点低电压差分信号 (M−LVDS) 电气特性。与符合 LVDS 标准的器件相比,此 M−LVDS 器件的输出电流有所增加,以便支持双端接传输线和重负载的背板总线应用。背板应用通常需要在总线两端使用阻抗匹配的端接电阻器。由于总线端接以及总线接口器件的容性负载,双端接总线的有效阻抗可低至 30Ω。SN65MLVD047A 驱动器支持在低至 30Ω 的负载下运行。SN65MLVD047A 器件允许在一条总线上存在多个驱动器。SN65MLVD047A 驱动器在禁用或未上电时保持高阻抗。驱动器融合了边沿速率控制功能以支持运行。当从主传输线到接口器件预期有多个总线存根时,M−LVDS 标准允许多达 32 个节点(驱动器和/或接收器)连接到背板中的同一介质。SN65MLVD047A 在所有总线引脚上提供 9kV ESD 保护。