SN65LVELT23D

正在供货

3.3V 双通道差动 LVPECL 缓冲器至 LVTTL 转换器 | D | 8 | -40 to 85

等同于: SN65LVELT23D.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

SN65LVELT23DR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:5A991B1

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (D) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 75 | TUBE

SN65LVELT23 的特性

  • Dual 3.3-V Differential LVPECL/LVDS to LVTTL Buffer Translator
  • 24-mA LVTTL Ouputs
  • Operating Range
    • PECL VCC = 3 V to 3.6 V With GND = 0 V
  • Support for Clock Frequencies to >180 MHz
  • 2-ns Typical Propagation Delay
  • Internal Input Pullup and Pulldown Resistors
  • Built-in Temperature Compensation
  • Drop-In Compatible to MC100LVELT23
  • APPLICATIONS
    • Data and Clock Transmission Over Backplane
    • Signaling Level Conversion for Clock or Data

SN65LVELT23 的说明

The SN65LVELT23 is a low-power dual LVPECL/LVDS to LVTTL translator device. The device includes circuitry to maintain inputs at VCC/2 when left open. The SN65LVELT23 is housed in an industry-standard SOIC-8 package and is also available in a TSSOP-8 option.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

SN65LVELT23DR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +