SN65LVEL11D

正在供货

3.3V PECL 1:2 扇出缓冲器 | D | 8 | -40 to 85

等同于: SN65LVEL11D.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

SN65LVEL11DR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:5A991B1

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (D) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 75 | TUBE

SN65LVEL11 的特性

  • 1:2 ECL Fanout Buffer
  • Operating Range
    • PECL VCC = 3.0 V to 3.8 V With
      VEE = 0 V
    • NECL: VCC = 0 V with VEE = -3.0
      to -3.8V
  • 5 ps Skew Between Outputs
  • Support for Clock Frequencies > 2.0 GHz
  • 265 ps Typical Propagation Delay
  • Deterministic Output Value for Open Input Conditions or When Inputs = VEE
  • Built-in Temperature Compensation
  • Drop in Compatible to MC10LVEL11, MC100LVEL11
  • Built-In Input Pull Down Resistors
  • APPLICATIONS
    • Data and Clock Transmission Over Backplane
    • Signaling Level Conversion

SN65LVEL11 的说明

The SN65LVEL11 is a fully differential 1:2 ECL fanout buffer. The device includes circuitry to maintain a known logic level when inputs are in open condition. The SN65LVEL11 is functionally equivalent to SN65EL11 with improved performance. The SN65LVEL11 is housed in an industry standard SOIC-8 package and is also available in the TSSOP-8 package option.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

SN65LVEL11DR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +