封装信息
封装 | 引脚 UQFN (RSE) | 10 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
SN65LVDS4 的特性
- 旨在实现高信号传输速率:
- 500Mbps 接收器
- 由 1.8V 或 2.5V 内核电源供电
- 采用 1.5mm × 2mm UQFN 封装
- 总线引脚静电放电 (ESD) 保护等级超过 2kV (HBM)
- 低电压差分信令,可向一个 100Ω 负载提供 350V 的典型输出电压
- 传播延迟时间
- 典型值为 2.1ns(接收器)
- 250MHz 频率下的功耗
- 典型值为 40mW
- 需要从外部提供故障安全保护
- 差分输入电压阈值 < 50mV
- 可基于外部 VDD 引脚提供输出电压逻辑电平(3.3V LVTTL、2.5V LVCMOS 和 1.8V LVCMOS),无需外部电平转换
应用
- 时钟分配
- 无线基站
- 网络路由器
All trademarks are the property of their respective owners.
SN65LVDS4 的说明
SN65LVDS4 是一款单通道、低电压差分线路接收器,采用小型 UQFN 封装。