SN65LVDS2DBVT

正在供货

400Mbps LVDS 单通道高速接收器 | DBV | 5 | -40 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: SN65LVDS2DBVT.B, SN65LVDS2DBVTG4 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

SN65LVDS2DBVR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

SN65LVDS2 的特性

  • 符合或超出 ANSI TIA/EIA-644 标准
  • 专为信号传输速率而设计(1):
    • 高达 630Mbps(驱动器)
    • 高达 400Mbps(接收器)
  • 由 2.4V 至 3.6V 电源供电
  • 采用 SOT-23 和 SOIC 封装
  • 总线终端 ESD 保护等级超过 9kV
  • 低电压差分信号,可向一个 100Ω 负载提供 350mV 的典型输出电压
  • 传播延迟时间
    • 典型值为 1.7ns(驱动器)
    • 典型值为 2.5ns(接收器)
  • 200MHz 频率下的功耗
    • 典型值为 25mW(驱动器)
    • 典型值为 60mW(接收器)
  • LVDT 接收器包含线路端接
  • 低压 TTL (LVTTL) 电平驱动器输入可耐受 5V 电压
  • 驱动器为输出高阻抗且 VCC < 1.5V
  • 接收器输出和输入都为高阻抗且 VCC < 1.5V
  • 接收器开路失效防护
  • 差分输入电压阈值小于 100mV

(1)线路的信号传输速率是每秒进行电压转换的次数,以单位 bps(每秒位数)来表示

SN65LVDS2 的说明

SN65LVDS1、SN65LVDS2 和 SN65LVDT2 器件均为采用小外形晶体管封装的单通道、低电压、差分线路驱动器和接收器。它们的输出符合 TIA/EIA-644 标准,并且在信号传输速率高达 630Mbps(对于驱动器)和 400Mbps(对于接收器)的条件下为 100Ω 负载提供 247mV 的最小差分输出电压幅度。

当在点对点连接中将 SN65LVDS1 器件与 LVDS 接收器(例如 SN65LVDT2)配合使用时,数据或时钟信号能够以极高的速率通过印刷电路板布线或电缆传输,同时具有极低的电磁辐射和功耗。由于其封装、低功耗、低 EMI、高 ESD 容差和宽电源电压范围等特性,因此该器件非常适合电池供电型应用。

SN65LVDS1、SN65LVDS2 和 SN65LVDT2 器件的额定工作温度范围是 –40°C 至 85°C。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

SN65LVDS2DBVR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息