SN65LBC175

正在供货

产品详情

Number of receivers 4 Number of transmitters 0 Signaling rate (max) (Mbps) 10 Fault protection (V) -10 to 15 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 32 Isolated No Supply current (max) (µA) 20000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Number of receivers 4 Number of transmitters 0 Signaling rate (max) (Mbps) 10 Fault protection (V) -10 to 15 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 32 Isolated No Supply current (max) (µA) 20000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
PDIP (N) 16 181.42 mm² (19.3 mm × 9.4 mm) SOIC (DW) 16 106.09 mm² (10.3 mm × 10.3 mm) SOIC (D) 16 59.4 mm² (9.9 mm × 6 mm)
  • 符合或超出 EIA 标准 RS-422-A、RS-423-A、RS-485 和 CCITT 建议 V.11
  • 可以低至 20ns 的脉冲持续时间运行
  • 适用于嘈杂环境中长总线上的多点传输
  • 输入灵敏度:±200mV
  • 低功耗:20 mA(最大值)
  • 开路失效防护设计
  • -7 V 至 12V 的共模输入电压范围
  • 与 SN75175 和 LTC489 引脚兼容
  • 符合或超出 EIA 标准 RS-422-A、RS-423-A、RS-485 和 CCITT 建议 V.11
  • 可以低至 20ns 的脉冲持续时间运行
  • 适用于嘈杂环境中长总线上的多点传输
  • 输入灵敏度:±200mV
  • 低功耗:20 mA(最大值)
  • 开路失效防护设计
  • -7 V 至 12V 的共模输入电压范围
  • 与 SN75175 和 LTC489 引脚兼容

SN65LBC175 和 SN75LBC175 是具有三态输出的单片四通道差分线路接收器,旨在满足 EIA 标准 RS-422-A、RS-423-A、RS-485 和 CCITT 建议 V.11 的要求。这个器件针对数据速率高达和超过每秒 10 兆位的平衡多点总线传输进行了优化。接收器采用高电平有效使能输入成对启用。每个差分接收器都输入具有高阻抗、用于提高抗噪性的迟滞,以及在 –12V 至 -7V 共模输入电压范围内 ±200mV 的灵敏度。失效防护设计可确保在输入处于开路状态时,输出始终处于高电平状态。这两款器件都采用 TI 专有 LinBiCMOS™ 技术进行设计,可实现低功耗、高开关速度和稳健性。

这些器件会在与 SN75LBC172 或 SN75LBC174 四通道线路驱动器配合使用时提供卓越性能。SN65LBC175 采用 16 引脚 DIP (N)、小外形封装 (D) 和宽外形封装 (DW)。SN75LBC175 采用 16 引脚 DIP (N) 和小外形封装 (D)。

SN65LBC175 可在 -40°C 至 85°C 的工业温度范围内运行。SN75LBC175 可在 0°C 至 70°C 的商用温度范围内运行。

SN65LBC175 和 SN75LBC175 是具有三态输出的单片四通道差分线路接收器,旨在满足 EIA 标准 RS-422-A、RS-423-A、RS-485 和 CCITT 建议 V.11 的要求。这个器件针对数据速率高达和超过每秒 10 兆位的平衡多点总线传输进行了优化。接收器采用高电平有效使能输入成对启用。每个差分接收器都输入具有高阻抗、用于提高抗噪性的迟滞,以及在 –12V 至 -7V 共模输入电压范围内 ±200mV 的灵敏度。失效防护设计可确保在输入处于开路状态时,输出始终处于高电平状态。这两款器件都采用 TI 专有 LinBiCMOS™ 技术进行设计,可实现低功耗、高开关速度和稳健性。

这些器件会在与 SN75LBC172 或 SN75LBC174 四通道线路驱动器配合使用时提供卓越性能。SN65LBC175 采用 16 引脚 DIP (N)、小外形封装 (D) 和宽外形封装 (DW)。SN75LBC175 采用 16 引脚 DIP (N) 和小外形封装 (D)。

SN65LBC175 可在 -40°C 至 85°C 的工业温度范围内运行。SN75LBC175 可在 0°C 至 70°C 的商用温度范围内运行。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
SN65LBC175A 正在供货 四路 RS-485 差分线路接收器 Pin-to-pin device offers higher data rate

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SN65LBC175、SN75LBC175 四通道低功耗差分线路接收器 数据表 (Rev. H) PDF | HTML 英语版 (Rev.H) PDF | HTML 2023-11-10

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
PDIP (N) 16 Ultra Librarian
SOIC (DW) 16 Ultra Librarian
SOIC (D) 16 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频