SN65EPT21DR

正在供货

3.3V ECL 差分接收器 | D | 8 | -40 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: SN65EPT21DR.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

SN65EPT21D 正在供货
包装数量 | 包装 75 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:5A991B1

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (D) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R

SN65EPT21 的特性

  • 1 ns Propagation Delay
  • Fmax > 300MHz
  • Operating Range: VCC = 3.0 V to 3.6 V with GND = 0 V
  • 24-mA TTL Output
  • Built-In Temperature Compensation
  • Drop-In Compatible to the MC10EPT21, MC100EPT21
  • APPLICATIONS
    • Data and Clock Transmission Over Backplane
    • Signaling Level Conversion for Clock or Data

SN65EPT21 的说明

The SN65EPT21 is a differential PECL-to-TTL translator. It operates on +3.3 V supply and ground only. The device includes circuitry to maintain inputs at Vcc/2 when left open.

The VBB pin is a reference voltage output for the device. When the device is used in single-ended mode, the unused input should be tied to VBB. This reference voltage can also be used to bias the input when it is ac coupled. When it is used, place a 0.01µF decoupling capacitor between VCC and VBB. Also limit the sink/source current to < 0.5 mA to VBB. Leave VBB open when it is not used.

The SN65EPT21 is housed in an industry standard SOIC-8 package and is also available in an optional TSSOP-8 package.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

SN65EPT21D 正在供货
包装数量 | 包装 75 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +