SN65472DREP

正在供货

SN65472-EP 双通道外设驱动器 | D | 8 | -40 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: SN65472DREP.A, V62/13618-01XE 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品

功能与比较器件相似。

ULQ2003AQDRQ1 正在供货 50V、7 通道汽车类达林顿晶体管阵列 | D | 16 | -40 to 125

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

SN65472DEP 正在供货
包装数量 | 包装 75 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 HiRel Enhanced Product
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 SN65472-EP 信息

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (D) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R

SN65472-EP 的特性

  • 特别针对高达 300mA 的使用
  • 高压输出
  • 55V 时无输出闭锁 (在传到 300mA 电流后)
  • 中速切换
  • 针对各种应用和逻辑功能选择的电路灵活性
  • TTL 兼容二极管钳位输入
  • 标准电源电压

支持工业应用

  • 受控基线
  • 一个组装和测试场所
  • 一个制造场所
  • 支持扩展(-40°C 至 125°C)温度范围 (1)
  • 延长的产品生命周期
  • 延长的产品变更通知
  • 产品可追溯性

(1) 可定制工作温度范围

SN65472-EP 的说明

SN56472 双路外设驱动器可与系列 SN7452B 和系列 SN75462 进行功能互换,但是被设计用于要求更高击穿电压的系统。此系统以稍慢于系列 75452B 系列产品的开关速度为代价提供高于这些系列产品所能够提供的击穿电压(与 系列 SN75462 限值一样)。 典型应用包括高速逻辑缓冲器,电源驱动器,中继驱动器,灯驱动器,MOS 驱动器,线路驱动器和存储器驱动器。

SN65472 是一个双路外设 NAND 驱动器(假定为正逻辑电路),逻辑门的输出在内部被连接至 npn 输出晶体管的底部。

这个器件的运行温度范围为 -40°C 至 125°C。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

SN65472DEP 正在供货
包装数量 | 包装 75 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +