8-pin (D) package image

SN55HVD233MDTPSEP 正在供货

采用增强型航天塑料封装且具有待机模式的耐辐射 3.3V CAN 收发器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
等同于: V62/18617-01XE 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述数量的器件。

价格

数量 价格
+

质量信息

等级 Space
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 认证摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 SN55HVD233-SEP 信息

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (D) | 8
工作温度范围 (°C) -55 to 125
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

SN55HVD233-SEP 的特性

  • VID V62/18617
  • 耐辐射
    • 单粒子锁定 (SEL) 在 125°C 下的抗扰度可达 43MeV-cm2/mg
    • 在高达 30krad(Si) 的条件下无 ELDRS
    • 每个晶圆批次的 RLAT 总电离剂量 (TID) 高达 20krad(Si)
  • 增强型航天塑料
    • 受控基线
    • 金线
    • NiPdAu 铅涂层
    • 同一组装和测试场所
    • 同一制造场所
    • 支持军用(-55°C 至 125°C)温度范围
    • 延长的产品生命周期
    • 延长的产品变更通知
    • 产品可追溯性
    • 采用增强型模具化合物实现低释气
  • 符合 ISO 11898-2 标准
  • 总线引脚故障保护大于 ±16V
  • 总线引脚 ESD 保护大于 ±14kV HBM
  • 数据传输速率高达 1Mbps
  • 扩展级共模范围:–7V 至 12V
  • 高输入阻抗支持 120 个节点
  • LVTTL I/O 可承受 5V 的电压
  • 可调节的驱动器传输次数,用于改善信号质量
  • 未供电节点不会干扰总线
  • 低电流待机模式,200µA(典型值)
  • 诊断回送功能
  • 热关断保护
  • 加电和断电无干扰总线输入和输出
    • 具有低 VCC 的高输入阻抗
    • 功率循环过程中单片输出

SN55HVD233-SEP 的说明

SN55HVD233-SEP 用于 采用 符合 ISO 11898 标准的控制器局域网 (CAN) 串行通信物理层的应用。作为 CAN 收发器,此器件在差分 CAN 总线和 CAN 控制器间提供传输和接收能力,信令速度高达 1Mbps。

SN55HVD233-SEP 专门用于非常严苛的辐射环境, 具有 交叉线保护、过压保护、±16V 接地失效保护和过热(热关断)保护功能。此器件可在 –7V 至 12V 的宽共模范围内运行。此收发器是用于卫星应用的微处理器、FPGA 或 ASIC 的主机 CAN 控制器与差分 CAN 总线之间的 接口。

模式:SN55HVD233-SEP 的引脚 8 RS 具有三种运行模式:高速、斜率控制或低功耗待机模式。用户可直接将引脚 8 接地以选择高速运行模式,驱动器输出晶体管将尽快开启和关闭,无上升和下降斜率限制。由于斜率与引脚的输出电流成比例,用户可在引脚 8 连接接地的电阻器以调节上升和下降斜率。斜率控制可通过 0Ω 电阻器值进行,以实现约 38V/µs 的单端压摆率,所使用的电阻器值最高可达 50kΩ,以实现约 4V/µs 的压摆率。有关斜率控制的更多信息,请参阅应用和实现 部分。

如果对引脚 8 施加高逻辑电平,那么 SN55HVD233-SEP 会进入低电流待机(仅监听)模式,在此模式下,驱动器将关断并且接收器保持活动状态。当本地协议控制器需要向总线传输时,将会改变此低电流待机模式。有关回送模式的更多信息,请参阅应用信息 部分。

环回:当 SN55HVD233-SEP 的环回 LBK 引脚 5 具有逻辑高电平时,会将总线输出和总线输入置于高阻抗状态。其余电路将保持工作状态,可用于驱动器到接收器的回送和自诊断节点功能,且不会干扰总线。

CAN 总线状态:在器件供电运行期间,CAN 总线具有两种状态:显性和隐性。在总线显性状态下,总线采用差分驱动方式,D 和 R 引脚相应地置为逻辑低电平。在隐性总线状态下,总线通过接收器的高电阻内部输入电阻器 RIN 偏置为 VCC/2,D 和 R 引脚相应地偏置为逻辑高电平(请参阅总线状态(物理位表示) 和简化的隐性共模偏置和接收器)。

价格

数量 价格
+

可用包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。TI 的定制卷带订单包含卷带费。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所需器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可能提供批次和生产日期代码

在您的购物车中添加数量,并开始结账流程,以查看用于从现有库存中选择批次或日期代码的选项。

了解更多信息