封装信息
| 封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 14 |
| 工作温度范围 (°C) -55 to 125 |
| 包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
SN54SC4T08-SEP 的特性
- 提供供应商项目图,VID V62/23620
- 电离辐射总剂量额定值为 30krad(Si)
- 每个晶圆批次的辐射批次验收测试电离辐射总剂量 (TID RLAT) 额定值高达 30krad(Si)
- 单粒子效应 (SEE) 特性:
- 单粒子锁定 (SEL) 对于线性能量传递 (LET) 的抗扰度 = 43MeV-cm2/mg
- 单粒子瞬变 (SET) 额定值为 43MeV-cm2/mg
- 1.2V 至 5.5V 的宽工作电压范围
- 5/3.3/2.5/1.8/1.2V V CC 单电源电压转换门
- TTL 兼容输入:
- 升压转换:
- 1.8V – 1.2V 的输入
- 2.5V – 1.8V 的输入
- 3.3V – 1.8V、2.5V 的输入
- 5.0V – 2.5V、3.3V 的输入
- 降压转换:
- 1.2V – 1.8V、2.5V、3.3V、 5.0V 的输入
- 1.8V – 2.5V、3.3V、5.0V 的输入
- 2.5V – 3.3V、5.0V 的输入
- 3.3V – 5.0V 的输入
- 升压转换:
- TTL 兼容输入:
- 5.5V 容限输入引脚
- 5V 时,输出驱动高达 25mA
- 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
- 增强型航天塑料 (SEP)
- 受控基线
- 金键合线
- NiPdAu 铅涂层
- 一个组装和测试基地
- 一个制造基地
- 军用级(-55°C 到 125°C)温度范围
- 延长了产品生命周期
- 延长了产品变更通知 (PCN)
- 产品可追溯性
- 符合 NASAs ASTM E595 释气规格要求
SN54SC4T08-SEP 的说明
SN54SC4T08-SEP 包含四个独立的双输入与门。每个逻辑门以正逻辑执行布尔函数 Y = A × B。输出电平以电源电压 (V CC) 为基准,并且支持 1.2V、1.8V、2.5V、3.3V 和 5V CMOS 电平。
该输入经设计,具有较低阈值电路,支持较低电压 CMOS 输入的上行转换(例如 1.2V 输入转换为 1.8V 输出或 1.8V 输入转换为 3.3V 输出)。此外,5V 容限输入引脚可实现下行转换(例如 3.3V 至 2.5V 输出)。