RF430CL331HIRGTR

正在供货

用于大型文件传输的动态 NFC 接口应答器 | RGT | 16 | -40 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: RF430CL331HIRGTR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VQFN (RGT) | 16
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

RF430CL331H 的特性

  • 通过直通操作向主机控制器发送数据更新和请求
  • I2C 接口允许对内部静态随机存取存储器 (SRAM) 进行读写操作
  • 预取、缓存和自动应答 特性 提高数据吞吐量
  • 支持数据流
  • 最高可自动处理层 4 上的所有射频 (RF) 通信
  • 支持最大的 NFC 数据交换格式 (NDEF) 消息
  • 符合 ISO/IEC 14443B 标准
  • 支持高达 848kbps 的传输速率

应用

  • 无线固件更新
  • Wi-Fi和 配对
  • 服务接口
  • 无线传感器接口

RF430CL331H 的说明

德州仪器 (TI) 动态近场通信 (NFC)/射频识别 (RFID) 接口应答器 RF430CL331H 是一款 NFC 标签类型 4 器件,可结合一个非接触式 NFC/RFID 接口和一个有线 I2C 接口将器件连接到主机。NDEF 消息可通过集成的 I2C 串行通信接口读写,也可通过支持高达 848kbps 速率的集成 ISO/IEC 14443 标准类型 B RF 接口进行非接触式访问或更新。

该器件按主机控制器的需求请求响应 NFC 类型 4 命令,每次仅在其缓存中存储部分 NDEF 消息。这使得 NDEF 消息的大小仅受主机控制器的存储器容量以及规范的限制。

该器件支持读缓存、预取和写自动确认 功能, 可提高数据吞吐量。

该器件可利用简单而直观的 NFC 连接切换来替代载波方式,只需一次点击操作即可完成诸如 , 低功耗 (BLE) 或 Wi-Fi 的配对过程或认证过程。

作为一个常见 NFC 接口,RF430CL331H 使得终端设备能够与启用 NFC 的智能手机、平板电脑和笔记本电脑这类快速发展的基础设施进行通信。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息