RF430CL330HCPWR

正在供货

动态双接口 NFC 应答器 | PW | 14 | -40 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: RF430CL330HCPWR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 14
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R

RF430CL330H 的特性

  • NFC 标签类型 4
  • 符合 ISO14443B 标准的 13.56MHz (RF) 接口支持高达 848kbps
  • 串行外设接口 (SPI) 或 I2C 接口将近场通信数据交换格式 (NDEF) 消息写入内部 SRAM 并从中读取此消息
  • 为 NDEF 消息提供 3KB SRAM
  • NDEF 结构的自动校验
  • 中断寄存器和输出引脚以表示 NDEF 读取或写入完成

应用

  • 配对
  • Wi-Fi 配置
  • 诊断接口
  • 传感器接口

All trademarks are the property of their respective owners.

RF430CL330H 的说明

德州仪器 (TI) 动态 NFC 接口应答器 RF430CL330H 是一款 NFC 标签类型 4 器件,可结合一个无线 NFC 接口和一个有线 SPI 或 I2C 接口将器件连接到主机。 SRAM 中的 NDEF 消息可通过集成的 SPI 或 I2C 串行通信接口读写,也可通过支持高达 848kbps 速率的集成 ISO14443B 标准射频接口无线访问或更新。

这种工作方式可以直观地简化备用载波的 NFC 连接切换,例如,只需轻轻点击即可完成、低功耗 (BLE) 和 Wi-Fi 配对过程或验证过程。 作为一个常见 NFC 接口,RF430CL330H 使得终端设备能够与启用 NFC 的智能手机、平板电脑和笔记本电脑这类快速增长的基础设施进行通信。