主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

RF430CL330HCPWR 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

Catalog
RoHS Yes
RoHS Yes
REACH Yes
REACH Yes
器件标识 CL330H
铅涂层/焊球材料 NiPdAu
铅涂层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰 Level-2-260C-1 YEAR
MSL 等级/回流焊峰 Level-2-260C-1 YEAR

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
3.643x108 2.75 55 60 0.45 — — — — —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Other Nonferrous Metals and Alloys
Yttrium
7440-65-5
0.000001
0.001360
14
0.000001
0
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.073553
99.997281
999973
0.082550
826
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.000001
0.001360
14
0.000001
0
Sub-total
— —
0.073555
100
1000000
0.082552
826
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.27813
80.000115
800001
0.312152
3122
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.069532
19.999885
199999
0.078037
780
Sub-total
— —
0.347662
100
1000000
0.390189
3902
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
42.3138
97.040296
970403
47.489738
474897
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
1.1336
2.599740
25997
1.272265
12723
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.0654
0.149985
1500
0.073400
734
Other Nonferrous Metals and Alloys
Lead
7439-92-1
0.00436
0.009999
100
0.004893
49
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.0872
0.199980
2000
0.097867
979
Sub-total
— —
43.60436
100
1000000
48.938163
489382
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.022446
95.118230
951182
0.025192
252
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.000184
0.779727
7797
0.000207
2
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.000968
4.102043
41020
0.001086
11
Sub-total
— —
0.023598
100
1000000
0.026485
265
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
37.326823
84.999999
850000
41.892741
418927
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.21957
0.500001
5000
0.246428
2464
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
6.367517
14.500000
145000
7.146409
71464
Sub-total
— —
43.913910
100
1000000
49.285578
492856
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
1.137848
100.000000
1000000
1.277033
12770
Sub-total
— —
1.137848
100
1000000
1.277033
12770
Total
— —
89.100933
— —
100
1000000
成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Other Nonferrous Metals and Alloys
Yttrium
7440-65-5
0.000001
0.000949
9
0.000001
0
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.105422
99.998103
999981
0.116943
1169
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.000001
0.000949
9
0.000001
0
Sub-total
— —
0.105424
100
1000000
0.116945
1169
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.27813
80.000115
800001
0.308526
3085
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.069532
19.999885
199999
0.077131
771
Sub-total
— —
0.347662
100
1000000
0.385657
3857
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
43.250333
97.049999
970500
47.976998
479770
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
1.15869
2.600000
26000
1.285319
12853
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.066848
0.150001
1500
0.074154
742
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.08913
0.200000
2000
0.098871
989
Sub-total
— —
44.565001
100
1000000
49.435341
494353
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.147436
95.120000
951200
0.163549
1635
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.001209
0.780000
7800
0.001341
13
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.006355
4.100000
41000
0.007050
70
Sub-total
— —
0.155000
100
1000000
0.171939
1719
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
37.214465
84.999999
850000
41.281493
412815
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.218909
0.500001
5000
0.242833
2428
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
6.34835
14.500000
145000
7.042137
70421
Sub-total
— —
43.781724
100
1000000
48.566463
485665
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
1.193249
100.000000
1000000
1.323655
13237
Sub-total
— —
1.193249
100
1000000
1.323655
13237
Total
— —
90.148060
— —
100
1000000

认证摘要

应力 基准 最小批量 SS/批次 测试名称/条件 有效期 结果 笔记
HTOL JESD22-A108 3 77 Life test, 125C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
HTSL JESD22-A103 3 25 High temp storage bake, 150C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
AC/UHAST JESD22-A102/JESD22-A118 3 25 Unbiased HAST 130C / 85% RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
THB/HAST JESD22-A101/JESD22-A110 3 25 HAST 130C/85%RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
TC JESD22-A104 3 25 Temperature cycle -65/150C 500 cycles Pass Or equivalent JEDEC condition
SD J-STD-002 3 22 Per specification >95% lead coverage Pass —
HBM JS-001 1 3 ESD - HBM Classification See data sheet —
CDM JS-002 1 3 ESD - CDM Classification See data sheet —
LU JESD78 1 3 Latch-up Per JESD78 Pass As applicable per JESD78
MSL J-STD-020 — — Per J-STD-020 Classification See data sheet —

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 累计样本大小 结论
130nm CMOS Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 20205 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
TSSOP Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 2387 48648 Pass
TSSOP High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 2187 38360 Pass
TSSOP Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 5852 105153 Pass
TSSOP Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 4389 85262 Pass
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。