REF6230IDGKR

正在供货

具有集成缓冲器和使能引脚的 3V、3ppm/°C 高精度电压基准 | DGK | 8 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: REF6230IDGKR.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

REF6230IDGKT 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VSSOP (DGK) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R

REF6230 的特性

  • 出色的温度漂移性能
    • 0°C 至 +70°C 时为 3ppm/°C(最大值)
  • 极低噪声
    • 总噪声:5 µVRMS(使用 47µF 电容时)
    • 1/f 噪声(0.1Hz 至 10Hz):3 µVPP/V
  • 集成 ADC 驱动器缓冲器
    • 低输出阻抗:< 50mΩ (0kHz-200kHz)
    • 首次使用 ADS8881 实现 18 位精确采样
    • 支持突发模式 DAQ 系统
  • 低电源电流:820µA
  • 低关断电流:1µA
  • 高初始精度:±0.05%
  • 超低噪声和失真
    • 信噪比 (SNR):100.5dB,总谐波失真 (THD):-125dB (ADS8881)
    • 信噪比 (SNR):106dB,总谐波失真 (THD):-120dB (ADS127L01)
  • 输出电流驱动能力:±4mA
  • 可通过编程设定的短路电流
  • 经验证用于驱动 ADS88xx 系列逐次逼近寄存器 (SAR) ADC 和 ADS127xx 系列宽频带 Δ-Σ ADC 的 REF 引脚

REF6230 的说明

REF6000 系列中的电压基准集成低输出阻抗缓冲器,这使得用户能够直接驱动精密数据转换器的参考 (REF) 引脚,同时维持线性度、失真和噪声性能。多数精密 SAR 和 Δ-Σ 模数转换器 (ADC) 在转换过程中会将二进制加权电容切换到 REF 引脚。为了支持这一动态负载,必须通过一个低输出阻抗、高带宽缓冲器缓冲电压基准的输出。REF6000 系列器件非常适合(但不限于)驱动 ADS88xx 系列 SAR ADC 和 ADS127xx 系列 Δ-Σ ADC 以及精密数模转换器 (DAC) 的 REF 引脚。

在驱动 ADS8881 的 REF 引脚时,即使在首次转换过程中,REF6000 系列的输出电压也不会降至 1 LSB(18 位)以下。该特性对于突发模式、事件触发的等时采样和可变采样率数据采集系统极为有用。REF6000 系列中的各种 REF62xx 变型指定了最大温度漂移(仅为 3ppm/°C),可为电压基准与低输出阻抗缓冲器组合提供 0.05% 的初始精度。关于 REF6000 系列中的多种温度漂移选项,请参见 器件比较表。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

REF6230IDGKT 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息