REF6050IDGKRG4

正在供货

具有集成缓冲器和使能引脚的 5ppmC 高精度电压基准 | DGK | 8 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: REF6050IDGKRG4.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 null | null
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R

REF60 的特性

  • 出色的温漂性能
    • -40°C 至 +125°C 范围内为 5ppm/°C(最大值)
  • 极低噪声
    • 总噪声:5µVRMS(具有 47µF 电容器)
    • 1/f 噪声(0.1Hz 至 10Hz):3µVPP/V
  • 集成 ADC 驱动缓冲器
    • 低输出阻抗:< 50mΩ(0kHz 至 200kHz)
    • 使用 ADS8881 进行首次采样的精度可达 18 位
    • 实现突发模式 DAQ 系统
  • 低电源电流:820µA
  • 低关断电流:1µA
  • 高初始精度:±0.05%
  • 超低噪声和失真
  • 输出电流驱动:±4mA
  • 可编程短路电流
  • 经验证可驱动 ADS88xx 系列 SAR ADC 和 ADS127xx 系列宽带 ΔΣ ADC 的 REF 引脚

REF60 的说明

REF6000 系列电压基准集成了低输出阻抗缓冲器,使用户能够直接驱动精密数据转换器的 REF 引脚,同时保持线性度、失真和噪声性能。大多数精密 SAR 和 Δ-Σ ADC 会在转换过程中将二进制加权电容器切换到 REF 引脚上。为支持此动态负载,必须使用低输出阻抗(高带宽)缓冲器来缓冲电压基准的输出。REF6000 系列器件是驱动 ADS88xx 系列 SAR ADC、ADS127xx 系列 Δ-Σ ADC 以及其他数模转换器 (DAC) 的 REF 引脚的绝佳选择(但不仅限于此用途)。

REF6000 系列电压基准能够以极小的压降将输出电压保持在 1LSB 以内(18 位精度),即使在驱动 ADS8881 的 REF 引脚时的第一次转换期间也是如此。这一特性在突发模式、事件触发、等效时间采样和可变采样率的数据采集系统中很有用。REF6000 系列的 REF60xx 型号具有 5ppm/°C 的额定最大温漂,并且电压基准与低输出阻抗缓冲器组合后的初始精度高达 0.05%。有关 REF6000 系列中的各种温漂选项,请参阅器件比较表。