REF54250CDR

正在供货

0.8ppm/°C 温漂(最大值)、0.11ppmp-p 1/f 噪声、380μA 电流精密电压基准 | D | 8 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: REF54250CDR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (D) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

REF54 的特性

  • 低温漂系数:
    • 0.8ppm/°C 最大值(C 级,0°C 至 70°C)
    • 1.5ppm/°C 最大值(Q 级,-40°C 至 125°C)
  • 低噪声(0.1Hz 至 10Hz):
    • 0.11ppmp-p,CNR = 100µF
    • 0.45ppmp-p,CNR = 开路
  • 高精度:±0.02%(最大值)
  • 低静态电流:380µA(最大值)
  • 低的长期稳定性(1000 小时):25ppm,SOIC
  • 低的长期稳定性(1000 小时):3ppm 陶瓷电容器
  • 适用于多种应用:
    • 高达 18V 的宽输入电压
    • 输出电流:±10mA
    • 电压选项:2.5V、3V、4.096V、4.5V、5V
  • 符合所有设计要求:
    • 与 1µF 至 100µF 输出的低 ESR 电容器搭配使用时可保持稳定
    • 高 PSRR:1kHz 时为 100dB
    • 工作温度范围:-40°C 至 +125°C
    • 不使用 TEMP 引脚时,引脚对引脚兼容 REF50xx 系列

REF54 的说明

REF54 是一系列高精度、低漂移、低电流消耗的串联电压基准器件。REF54 系列提供低温漂系数 (0.8ppm/°C)、低噪声 (0.11ppmp-p) 和高精度 (±0.02%),同时消耗 380µA 电流。REF54 具有低长期漂移(3ppm LCCC;25ppm SOIC)以及出色的负载和线路调整率,有助于满足高精度应用的严格性能要求。该器件系列设计为 ADS8900B、ADS127L11、ADS1285 和 DAC11001B 等高分辨率数据转换器的配套器件。

REF54 能够支持 18V 的宽电源电压范围。REF54 器件支持高达 10mA 的负载电流。

REF54 适用于两个温度范围,C 级适用于 0°C 至 70°C,Q 级适用于 -40°C 至 +125°C。宽广的温度范围使其能够适用于各种工业应用。